The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • Aktory
    • Spínací aktory
    • TXA610D
    EAN
    3250616048805
    Balení
    1 ks
    • Spínací aktory
    • Ovlá­dání osvět­lení
    • Vidět víc

    Spínací reléový modul, 10/5 násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy TXA610D

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Spínací reléový modul, 10/5 násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy

    TXA610D

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Konek­tivita
    • Se sběrni­covým systémem KNX
      Ano
    • Se sběrni­covým systémem KNX RF
      Ne
    Nasta­vení
    • Podpo­rovaný režim nasta­vení
      ETS, easy
    Rozměry
    • Výška
      90 mm
    • Hloubka
      62,5 mm
    • Počet jednotek šířky
      6
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Lišta DIN
    Archi­tek­tura
    • Sběrni­cový systém
      KNX
    Mate­riál
    • Barva
      Šedá
    Vyba­vení
    • Obou­směrné rádiové frek­vence
      Ne
    • Se spínačem pro ruční přepínání
      Ano
    Elek­trický proud
    • Max. spínací proud
      16 A
    • Jmenovitý proud IN
      16 A
    • Spotřeba proudu sběrnice v klidovém stavu
      4 mA
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Výkon
    • Výstupní výkon
      2 300 W
    • Žárov­ková a halogenová svítidla 230 V
      2 300 W
    • Napá­jení žárovky
      2 300 - 2 300 W
    Napětí
    • Provozní napětí AC
      230 - 230 V
    • Systé­mové napětí
      30 V DC přes sběrnici
    • Provozní napětí nad sběrnicí
      21 - 32 V
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 45 °C
    Připo­jení
    • Průřez plného vodiče
      0.75 - 2.5 mm²
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      0.75 - 2.5 mm²
    Texty
    • Funkce
      S bezpečnost­ními funk­cemi např. pro vítr, déšť, alarm, S funkcí polo­hování pro nasta­vení žaluzií a lamel, S funkcí proti­slu­neční ochrany
    • Typ připo­jení
      Se zásuvnými svor­kami QuickConnect

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TXA610D
    PDF
    RoHS report TXA610D
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek TXA610D | Hager

      Obrázek produktu TXA610D

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu TXA610D | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu TXA610D

      Spínací reléový modul, 10/5 násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, pl-PL 2014-03-04 | Hager

      Instalační návod en-GB, pl-PL 2014-03-04

      PDF
      1,33 MB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek ETS Database for TXA610B | Hager

      ETS Database for TXA610B

      Databáze produktů KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      798,19 kB
    • Průvodce aplikací

      Obrázek Application description TXM616D | Hager

      Application description TXM616D

      Průvodce aplikací en-GB, pl-PL 2013-11-27

      PDF
      9,16 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-17

      PDF
      405,82 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      TYMS620D -
      TYMS620D
    • 2
      TXA606D - Spínací reléový modul, 6/3násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy
      TXA606D
      Spínací reléový modul, 6/3násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy
    • 3
      TYMS616D -
      TYMS616D
    • 4
      TYAS608D -
      TYAS608D
    • 5
      TYBS602F -
      TYBS602F

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.