The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • Aktory
    • Spínací aktory
    • TRB201
    EAN
    3250615989314
    Balení
    1 ks
    • Zařízení KNX RF - quicklink
    • Spínací aktory
    • Vidět víc

    KNX RF spínací člen 1-násobný, vestavný, bílá TRB201

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    KNX RF spínací člen 1-násobný, vestavný, bílá

    TRB201

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Konek­tivita
    • Rádiový protokol
      Rádio KNX
    • Kategorie přijí­mače
      2
    • Se sběrni­covým systémem KNX
      Ne
    • Se sběrni­covým systémem KNX RF
      Ano
    Nasta­vení
    • Podpo­rovaný režim nasta­vení
      ETS, easy
    Rozměry
    • Výška
      30 mm
    • Vestavěná hloubka
      35 mm
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    Archi­tek­tura
    • Sběrni­cový systém
      KNX
    Mate­riál
    • Barva
      Světle šedá
    Vyba­vení
    • Obou­směrné rádiové frek­vence
      Ano
    • Se spínačem pro ruční přepínání
      Ne
    Elek­trický proud
    • Max. spínací proud
      5 A
    • Jmenovitý proud IN
      16 A
    • Spínací proud
      16 A
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    • Frek­vence rádi­ového příjmu
      868,30 - 868,30 MHz
    Výkon
    • Výstupní výkon
      3 680 W
    • Žárov­ková a halogenová svítidla 230 V
      2 300 W
    • Napá­jení žárovky
      2 300 - 2 300 W
    Napětí
    • Provozní napětí
      230 - 230 V
    • Provozní napětí AC
      230 - 230 V
    • Systé­mové napětí
      230 V AC
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      0 - 45 °C
    Připo­jení
    • Průřez plného vodiče
      2.5 mm²
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      2.5 mm²
    Texty
    • Funkce
      Easy doplň­kové funkce: +6 scén, funkce opakovače, Funkce rese­tování (do továrního nasta­vení)
    • Způsob montáže
      Pro montáž za modulové přístroje pod omítku
    • Typ připo­jení
      Se šrou­bovými svor­kami - liftsystém

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration TRB201
    PDF
    RoHS report TRB201
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek TRB201 | Hager

      Obrázek produktu TRB201

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu TRB201 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu TRB201

      KNX RF spínací člen 1-násobný, vestavný, bílá

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Module 1 sortie 16A à encastrer secteur TRB201 | Hager

      Module 1 sortie 16A à encastrer secteur TRB201

      Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2014-06-25

      PDF
      2,06 MB
    • Příloha produktu

      Obrázek Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Příloha produktu International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
      Obrázek Notice de configuration quicklink pour produits radio | Hager

      Notice de configuration quicklink pour produits radio

      Příloha produktu en-GB, es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      5,92 MB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek Logiciel d'application ETS du TRB201 | Hager

      Logiciel d'application ETS du TRB201

      Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      135,97 kB
      Obrázek Logiciel d'application ETS du TRB201 | Hager

      Logiciel d'application ETS du TRB201

      Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      138,56 kB
    • Průvodce aplikací

      Obrázek Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C | Hager

      Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C

      Průvodce aplikací en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      1,37 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-23

      PDF
      392,51 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      TXA604D - Spínací reléový modul, 4/2 násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy
      TXA604D
      Spínací reléový modul, 4/2 násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy
    • 2
      TYBS601B -
      TYBS601B
    • 3
      TYBS602F -
      TYBS602F
    • 4
      TYAS608D -
      TYAS608D
    • 5
      TYBS692F -
      TYBS692F

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.