The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Jistící a ochranná zařízení
  • Přepě­ťová ochrana (SPD)
  • TG029
  • Modulární přístroje na DIN lištu

KNX přepěťová ochrana 2-pólová TG029

EAN
3250615870292
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

KNX přepěťová ochrana 2-pólová

TG029

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • TYAS664D

    KNX/DALI brána. 4 kanály, KNX easy

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -40 - 80 °C

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration TG029
PDF
Hager RoHS report TG029
PDF

Ke stažení

  • Obrázek TG029 | Hager

    Obrázek produktu TG029

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list TG029 | Hager

    Hager Produktový list TG029

    KNX přepěťová ochrana 2-pólová

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-01-12 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2023-01-12

    PDF
    278,01 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    SPK900 - Svodič přepětí pro Ethernet, 2 kA, 3,3 VDC, RJ45
    SPK900
    Svodič přepětí pro Ethernet, 2 kA, 3, 3 VDC, RJ45
  • 2
    SPK802 - Svodič přepětí pro zařízení 4 - 20 mA, 5 kA, 30 VDC
    SPK802
    Svodič přepětí pro zařízení 4 - 20 mA, 5 kA, 30 VDC
  • 3
    SPC203N - Svodič přepětí T3, 1P+N 230 V, In 5 kA (8/20), (1+1) se signalizací
    SPC203N
    Svodič přepětí T3, 1P+N 230 V, In 5 kA (8/20), (1+1) se signalizací
  • 4
    SPB315 - Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), 3 pól. se signalizací
    SPB315
    Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), 3 pól. se signalizací
  • 5
    SPB415 - Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), (3+1) se signalizací
    SPB415
    Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), (3+1) se signalizací

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.