Svodič přepětí T2, 1-pólový, Iimp 20 kA (8/20). Vybaven signalizací pro monitorování stavu. Doporučené předjištění max. 125 A. Ideální pro použití v rodinných domech a bytech v městské zástavbě bez vnější ochrany proti bleskům.
EAN
3250615515131
Balení
1 ks
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro napájecí systémy s přepěťovou ochranou 2 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Kapacita
-
Počet modulů4
Napětí
-
Trvalé pracovní napětí Uc275 V
-
Úroveň napěťové ochrany Up1,35 kV
-
Úroveň napěťové ochrany Up N-PE1 500 V
-
Úroveň napěťové ochrany Up L-N (PEN)1,35 kV
-
Úroveň napěťové ochrany Up L-PE1,6 kV
-
Typ napájecího napětíAC
-
Referenční zkušební napětí Utest (AC)255 V
-
Kategorie přepětí podle IEC 60947-13
-
Jmenovité napětí240 - 415 V AC ± 10%
Elektrický proud
-
Max. nadproudová ochrana, paralelní zapojení (pojistka)125 A
-
Max. nadproudová ochrana, sériové zapojení (pojistka)80 A
-
Max. výstupní proud (Imax)40 kA
-
Jmenovitý vybíjecí proud In20 kA
-
Schopnost postupného vypínání proudu0,1 kA
-
Jmenovitý zkratový proud (Isccr)25 kA
-
Zbytkový proud Ipe< 5 μA
Rozměry
-
Výška89,8 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka65,70 mm
-
Délka odizolování16 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Chování TOV při UT (N-PE)1200 V AC (200 ms / withstand mode)
-
Způsob ochranyL-N, L-PE, N-PE
-
ProudouvýP vypínací faktor k1,6
-
Chování TOV při UT (L-N)350 V AC (5 s / withstand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
Podmínky použití
-
Provozní teplota-40 - 80 °C
-
Ochrana před vzdušnou vlhkostí5 - 95%
-
Skladovací/přepravní teplota-40 - 80 °C
-
Stupeň znečištění podle IEC 60664/IEC 60947-22
-
Max. nadmořská výška2 000 m
Materiál
-
Barva produktuSvětle šedá
-
Kód RAL7035
-
MateriálPolyamid (PA)
Konfigurace sítě
-
Typ sítěTN-S, TT
-
Síť TNNe
-
Síť TN-CNe
-
Síť DCNe
-
Síť ITNe
-
Síť TTAno
-
Síť TN-C-SNe
-
Síť TN-SAno
Vybavení
-
Se vzdáleným signalizačním kontaktemNe
-
Jmenovitý zatěžovací proud IL80 A
Připojení
-
Průřez vstupní a výstupní šroubové svorky, pro flexibilní vodiče1,5 - 25 mm²
-
Průřez horní a dolní šroubové svorky, pro tuhé vodiče1,5 - 35 mm²
-
Průřez plného vodiče, pro ochranný vodič1,5 - 35 mm²
-
Průřez flexibilního vodiče, pro ochranný vodič1,5 - 25 mm²
-
Průřez flexibilního vodiče1.5 - 25 mm²
-
Průřez plného vodiče1.5 - 25 mm²
-
Typ konektoru/zástrčkyŠroubová svorka
-
Počet přípojek1
Normy
-
Typ přepěťové ochranyT2
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Instalace, montáž
-
Jmenovitý utahovací moment3 - 4,5 Nm
-
Vhodné pro vnitřní použitíAno
Architektura
-
Typ pólu4P
-
Poloha neutrálního vodičeVpravo
Konfigurace
-
S integrovanou ochrannou pojistkouNe
Konektivita
-
Druh montážeLišta DIN
-
Typ připojeníŠroubovací přípojka
Ovládací prvky a indikátory
-
S kontrolkouAno
Funkce
-
Vhodné pro doplňkovou konfiguraci systémuAno
Pojistka
-
Charakteristika pojistekgG
Pouze pro interní použití
-
Počet polovičních modulů 17,5 mm8
-
SdartníIEC/EN 61643-11
Specifické identifikační atributy pro ochranu
-
Typ filtru produktu_empty_
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu SPB413
Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), (3+1)
PDF -
Instalační návod
Instalační návod International 2022-06-14
PDF996,26 kB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15
PDF333,47 kB
Více dokumentace