The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Jistící a ochranná zařízení
  • Přepě­ťová ochrana (SPD)
  • SPA701Z
  • Modulární přístroje na DIN lištu

Kombinovaný svodič přepětí T1+T2, Iimp 7,5/30 kA (10/350), (3+1) na sběrnice SPA701Z

EAN
3250615514998
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Kombinovaný svodič přepětí T1+T2, Iimp 7,5/30 kA (10/350), (3+1) na sběrnice

SPA701Z

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Přípojni­cový terminál 1 dostupné produkty
  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro napá­jecí systémy s přepě­ťovou ochranou 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Přípojni­cový terminál
  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro napá­jecí systémy s přepě­ťovou ochranou
  • K96N

    Připoj.svorka 10 - 50mm2 ke sběrně 12x5

    0,00 €  / *
  • SPA078R

    Pomocný kontakt pro svodiče bleskových proudů SPA70xZ/SPA80xZ, 1P 0, 5 A

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Maxi­mální vybití (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
    30 kA
  • Max. nadprou­dová ochrana, para­lelní zapo­jení (pojistka)
    160 A
  • Impulsní proud blesku Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE
    7,5 kA, 30 kA
Konfigu­race sítě
  • Typ sítě
    TN-S, TT
Konek­tivita
  • Typ připo­jení
    Přípojnice, Šrou­bová svorka
Vyba­vení
  • Se vzdá­leným signa­lizačním kontaktem
    Ne
Kapa­cita
  • Počet modulů
    1,50
Napětí
  • Úroveň napě­ťové ochrany Up podle IEC 61643-1
    1,50 kV
  • Trvalé provozní napětí Uc podle IEC 61643-1
    255 V
  • Provozní napětí AC
    230 - 400 V
  • Úroveň Up napětí Up L-N/PEN IEC 61643-11
    1,5 kV
Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    4
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -40 - 80 °C
Rozměry
  • Výška
    211 mm
  • Šířka
    26,70 mm
  • Hloubka
    89 mm
Ovlá­dací prvky a indiká­tory
  • S kont­rolkou
    Ano
Normy
  • Třída poža­davků IEC 61643
    T1, T2, T3
Instalace, montáž
  • Jmenovitý utahovací moment
    2,50 - 2,50 Nm
Připo­jení
  • Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
    2,5 - 35,0 mm²
  • Připo­jovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče
    2,5 - 50,0 mm²
  • Průřez signálního kontaktu
    0,25 - 4,0 mm²
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP_SPA701Z_HAGER_HAGE-00666-V01-01_EN
PDF
341,99 kB
Hager REACH declaration SPA701Z
PDF
Hager RoHS report SPA701Z
PDF

Ke stažení

  • Obrázek SPA701Z | Hager

    Obrázek produktu SPA701Z

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list SPA701Z | Hager

    Hager Produktový list SPA701Z

    Kombinovaný svodič přepětí T1+T2, Iimp 7,5/30 kA (10/350), (3+1) na sběrnice

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka en-GB, de-DE 2020-09-23 | Hager

    Instalační příručka en-GB, de-DE 2020-09-23

    PDF
    905,16 kB
    Obrázek Instalační příručka en-GB, de-DE 2023-08-21 | Hager

    Instalační příručka en-GB, de-DE 2023-08-21

    PDF
    867,25 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2020-12-08

    PDF
    254,67 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    SPK900 - Svodič přepětí pro Ethernet, 2 kA, 3,3 VDC, RJ45
    SPK900
    Svodič přepětí pro Ethernet, 2 kA, 3, 3 VDC, RJ45
  • 2
    SPK802 - Svodič přepětí pro zařízení 4 - 20 mA, 5 kA, 30 VDC
    SPK802
    Svodič přepětí pro zařízení 4 - 20 mA, 5 kA, 30 VDC
  • 3
    SPC203N - Svodič přepětí T3, 1P+N 230 V, In 5 kA (8/20), (1+1) se signalizací
    SPC203N
    Svodič přepětí T3, 1P+N 230 V, In 5 kA (8/20), (1+1) se signalizací
  • 4
    SPB315 - Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), 3 pól. se signalizací
    SPB315
    Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), 3 pól. se signalizací
  • 5
    SPB415 - Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), (3+1) se signalizací
    SPB415
    Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), (3+1) se signalizací

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.