The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Jistící a ochranná zařízení
  • Modulární jističe (MCB)
  • MLN532
  • Modulární přístroje na DIN lištu

Jistič 1 + N 32A, (1 mod.) char.C, 6 kA MLN532

EAN
3250614312410
Balení
12 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Jistič 1 + N 32A, (1 mod.) char.C, 6 kA

MLN532

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (15)
    • Uzamykací blokovací funkce 2 dostupné produkty
    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty 1 dostupné produkty
    • Podpě­ťová cívka 2 dostupné produkty
    • Vypínací spoušť 2 dostupné produkty
    • Podpě­ťová a přepě­ťová ochrana 1 dostupné produkty
    • Blok kontaktů pomocných zařízení 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Uzamykací blokovací funkce
    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
    • Podpě­ťová cívka
    • Vypínací spoušť
    • Podpě­ťová a přepě­ťová ochrana
    • Blok kontaktů pomocných zařízení
    • Modulární fázová přípojnice
    • Adaptér lišty DIN
    • MZN175

      Adaptér pro uzamčení jističe

      0,00 €  / *
    • MZN176

      Plombovací drát pro modulové prvky

      0,00 €  / *
    • LZ060

      Distanční mezikus, velikost 1/2 modulu

      0,00 €  / *
    • MZ206

      Podpěťová spoušť 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ205

      Podpěťová spoušť 48V DC

      0,00 €  / *
    • MZ204

      Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC

      0,00 €  / *
    • MZ203

      Pracovní spoušť 230-415V AC / 110-130V DC

      0,00 €  / *
    • MZ212

      Nadpěťová spoušť 230 V

      0,00 €  / *
    • MZ202

      Signální kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

      0,00 €  / *
    • MZ201

      Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

      0,00 €  / *
    • KB163P

      Hřebenová přípojnice jazýčková 1P, 10mm2/13mod, hnědá

      0,00 €  / *
    • KB163N

      Hřebenová přípojnice jazýčková 1P, 10mm2/13mod , modrá

      0,00 €  / *
    • KBN663C

      Hřebenová přípojnice 3+N 10 mm² 63A 24M pro MKN/MLN

      0,00 €  / *
    • KBN663A

      Hřebenová přípojnice 3+N 10 mm² 63A 12M pro MKN/MLN

      0,00 €  / *
    • L061

      Díl pro zvýšení modulových prvku na sniž. liště DIN, 1mod, délka 15 mm

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Typ pólu
      1P+N
    • Vypínací charak­te­ris­tika
      C
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      32 A
    • Jmenovitá servisní vypínací schopnost Ics AC podle IEC 60898-1
      6 kA
    • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn při 230V AC podle IEC 60898-1
      6 kA
    • Min./­max. prahová hodnota tepelného spouš­těče při stří­davém proudu
      1,13 - 1,45 A
    • Min./­max. prahová hodnota tepelného spouš­těče při stejno­směrném proudu
      1,13 - 1,45 A
    • Jmenovitý proud při -25 °C
      40,20 A
    • Jmenovitý proud při -20 °C
      39,50 A
    • Jmenovitý proud při -15 °C
      38,80 A
    • Jmenovitý proud při -10 °C
      38,10 A
    • Jmenovitý proud při -5 °C
      37,40 A
    • Jmenovitý proud při 0 °C
      36,70 A
    • Jmenovitý proud při 5 °C
      36 A
    • Jmenovitý proud při 10 °C
      35,20 A
    • Jmenovitý proud při 15 °C
      34,40 A
    • Jmenovitý proud při 20 °C
      33,60 A
    • Jmenovitý proud při 25 °C
      32,80 A
    • Jmenovitý proud při 30 °C
      32 A
    • Jmenovitý proud při 35 °C
      31,20 A
    • Jmenovitý proud při 40 °C
      30,30 A
    • Jmenovitý proud při 45 °C
      29,40 A
    • Jmenovitý proud při 50 °C
      28,50 A
    • Jmenovitý proud při 55 °C
      27,50 A
    • Jmenovitý proud při 60 °C
      26,50 A
    • Jmenovitý proud při 65 °C
      25,50 A
    • Jmenovitý proud při 70 °C
      24,40 A
    • Korekční faktor jmenovi­tého proudu pro 2 zařízení umís­těná vedle sebe
      1
    • Korekční faktor jmenovi­tého proudu pro 3 zařízení umís­těná vedle sebe
      0,95
    • Korekční faktor jmenovi­tého proudu pro 4 a 5 zařízení umís­těných vedle sebe
      0,90
    • Korekční faktor jmenovi­tého proudu pro 6 zařízení umís­těná vedle sebe
      0,85
    Hlavní elek­trické atri­buty
    • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1
      6 kA
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment spodní svorky
      1,90 - 1,90 Nm
    • Jmenovitý utahovací moment horní svorky
      1,90 - 1,90 Nm
    • Typ horního připo­jení modulárních zařízení
      Šrou­bová svorka
    • Typ dolního připo­jení modulárních zařízení
      Šrou­bová svorka
    • Jmenovitý utahovací moment
      1,90 - 1,90 Nm
    Napětí
    • Provozní napětí AC
      230 - 240 V
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC
    • Jmenovité izolační napětí
      500 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      4 000 V
    • Maxi­mální provozní napětí
      253 V
    • Kategorie přepětí podle IEC 60947-1
      3
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Výkon
    • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
      6 W
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 70 °C
    • Max. nadmořská výška
      2 000 m
    Trvan­livost
    • Elek­trická životnost v počtu cyklů
      1 000
    • Mechanická životnost v cyklech
      20 000
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    • Zarovnání horního připo­jení pro modulární zařízení
      Posu­nutá svorka
    • Zarovnání dolního připo­jení pro modulární zařízení
      Posu­nutá svorka
    Připo­jení
    • Průřez vstupu se šrouby, pro plné vodiče
      1 - 25 mm²
    • Průřez vstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
      1 - 16 mm²
    Rozměry
    • Výška
      84,70 mm
    • Šířka
      17,50 mm
    • Hloubka
      70 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP document en-GB 2025-11-20
    PDF
    67,85 MB
    Hager REACH declaration MLN532
    PDF
    Hager RoHS report MLN532
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek MLN532 | Hager

      Obrázek produktu MLN532

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Produktový list MLN532 | Hager

      Hager Produktový list MLN532

      Jistič 1 + N 32A, (1 mod.) char.C, 6 kA

      PDF
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-12-06

      PDF
      333,47 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HMD499 - Jistič 4-pól. 125 A, char. D, 15 kA
      HMD499
      Jistič 4-pól. 125 A, char. D, 15 kA
    • 2
      HMD490 - Jistič 4-pól. 100 A, char. D, 15 kA
      HMD490
      Jistič 4-pól. 100 A, char. D, 15 kA
    • 3
      HMD480 - Jistič 4-pól. 80 A, char. D, 15 kA
      HMD480
      Jistič 4-pól. 80 A, char. D, 15 kA
    • 4
      HMD399 - Jistič 3-pól. 125 A, char. D, 15 kA
      HMD399
      Jistič 3-pól. 125 A, char. D, 15 kA
    • 5
      HMD390 - Jistič 3-pól. 100 A, char. D, 15 kA
      HMD390
      Jistič 3-pól. 100 A, char. D, 15 kA

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.