Hřebenová přípojnice jazýčková 1P, 10mm2/13mod , modrá KB163N
EAN
3250613720025
Balení
50 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 16 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud63 A
Architektura
-
Počet pólů1
Rozměry
-
Délka228 mm
Napětí
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp4 000 V
-
Provozní napětí AC415 - 415 V
Připojení
-
Průřez plného vodiče10 mm²
-
Typ konektoru/zástrčkyFázová přípojnice s kolíkem
Kapacita
-
Počet modulů13
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list KB163N
Hřebenová přípojnice jazýčková 1P, 10mm2/13mod , modrá
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-09-20
PDF316,17 kB
Více dokumentace