MLN520 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
    Bezšroubový systém quickconnect
    Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
    Vice
    • Řešení
    • Řešení dle zaměření
      • Distribuce energie
      • Systémy pro ukládání vedení
      • Spínací a regulační systémy
      • Domovní elektroinstalační přístroje
      • Automatizace budov
      • Zobrazit vše
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Řešení dle budov
      • Rodinné domy
      • Bytové domy
      • Kanceláře
      • Hotely
      • Komerční prostory
      • Zobrazit vše
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Řešení dle činnosti
      • Elektrikář
      • Architekt
      • Výrobce rozvaděčů
      • Systémový integrátor
      • Koncový zákazník
      • Zobrazit vše
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Bezšroubový svět quickconnect
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Reference
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Spolehlivost a bezpečnost
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Online nástroje
    Konfigurátor vypínačů berker
    Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
    Vice
    • Online nástroje
    • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Inspirace a vzdělávání
    Kalendář akcí
    Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
    Vice
    • Inspirace a vzdělávání
    • Ke stažení
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
    • Download centrum
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
    • Kalendář akcí
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Technická podpora
    Nejčastější dotazy
    Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
    Vice
    • Technická podpora
    • FAQ - obecné
      Nejčastější dotazy
      Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
      Vice
    • Videa
      Nejčastější dotazy
      Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • O nás
    Newsletter
    Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
    Vice
    • O nás
    • Náš tým
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Kontaktní formulář
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Udržitelnost
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Registrace k newsletteru
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Prodejní místa
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Podívejte se na všechny kategorie
Účet
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Jistící a ochranná zařízení
  • Modulární jističe (MCB)
  • MLN520
MLN520 - Jistič 1 + N 20A, (1 mod.) char.C, 6 kA
MLN520 - Jistič 1 + N 20A, (1 mod.) char.C, 6 kA

Jistič 1 + N 20A, (1 mod.) char.C, 6 kA

MLN520

MLN520 - Jistič 1 + N 20A, (1 mod.) char.C, 6 kA
MLN520 - Jistič 1 + N 20A, (1 mod.) char.C, 6 kA
  • Modulární přístroje na DIN lištu

Jistič 1 + N 20A, (1 mod.) char.C, 6 kA MLN520

EAN
3250614312397
Balení
12 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Adaptér lišty DIN 1 dostupné produkty
  • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty 1 dostupné produkty
  • Blok kontaktů pomocných zařízení 2 dostupné produkty
  • Vypínací spoušť 2 dostupné produkty
  • Podpě­ťová cívka 2 dostupné produkty
  • Zobrazit více 7 další dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Adaptér lišty DIN
  • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
  • Blok kontaktů pomocných zařízení
  • Vypínací spoušť
  • Podpě­ťová cívka
  • Podpě­ťová a přepě­ťová ochrana
  • Uzamykací blokovací funkce
  • Modulární fázová přípojnice
  • L061

    Díl pro zvýšení modulových prvku na sniž. liště DIN, 1mod, délka 15 mm

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • LZ060

    Distanční mezikus, velikost 1/2 modulu

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • MZ201

    Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • MZ202

    Signální kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • MZ203

    Pracovní spoušť 230-415V AC / 110-130V DC

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • MZ204

    Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • MZ205

    Podpěťová spoušť 48V DC

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • MZ206

    Podpěťová spoušť 230V AC

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • MZ212

    Nadpěťová spoušť 230 V

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • MZN175

    Adaptér pro uzamčení jističe

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • MZN176

    Plombovací drát pro modulové prvky

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • KB163N

    Hřebenová přípojnice jazýčková 1P, 10mm2/13mod , modrá

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • KB163P

    Hřebenová přípojnice jazýčková 1P, 10mm2/13mod, hnědá

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • KBN663A

    Hřebenová přípojnice 3+N 10 mm² 63A 12M pro MKN/MLN

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • KBN663C

    Hřebenová přípojnice 3+N 10 mm² 63A 24M pro MKN/MLN

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Archi­tek­tura
  • Typ pólu
    1P+N
  • Vypínací charak­te­ris­tika
    C
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    20 A
  • Jmenovitá servisní vypínací schopnost Ics AC podle IEC 60898-1
    6 kA
  • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn při 230V AC podle IEC 60898-1
    6 kA
  • Min./­max. prahová hodnota tepelného spouš­těče při stří­davém proudu
    1,13 - 1,45 A
  • Min./­max. prahová hodnota tepelného spouš­těče při stejno­směrném proudu
    1,13 - 1,45 A
  • Jmenovitý proud při -25 °C
    25,10 A
  • Jmenovitý proud při -20 °C
    24,70 A
  • Jmenovitý proud při -15 °C
    24,30 A
  • Jmenovitý proud při -10 °C
    23,80 A
  • Jmenovitý proud při -5 °C
    23,40 A
  • Jmenovitý proud při 0 °C
    22,90 A
  • Jmenovitý proud při 5 °C
    22,50 A
  • Jmenovitý proud při 10 °C
    22 A
  • Jmenovitý proud při 15 °C
    21,50 A
  • Jmenovitý proud při 20 °C
    21 A
  • Jmenovitý proud při 25 °C
    20,50 A
  • Jmenovitý proud při 30 °C
    20 A
  • Jmenovitý proud při 35 °C
    19,50 A
  • Jmenovitý proud při 40 °C
    18,90 A
  • Jmenovitý proud při 45 °C
    18,40 A
  • Jmenovitý proud při 50 °C
    17,80 A
  • Jmenovitý proud při 55 °C
    17,20 A
  • Jmenovitý proud při 60 °C
    16,60 A
  • Jmenovitý proud při 65 °C
    15,90 A
  • Jmenovitý proud při 70 °C
    15,30 A
  • Korekční faktor jmenovi­tého proudu pro 2 zařízení umís­těná vedle sebe
    1
  • Korekční faktor jmenovi­tého proudu pro 3 zařízení umís­těná vedle sebe
    0,95
  • Korekční faktor jmenovi­tého proudu pro 4 a 5 zařízení umís­těných vedle sebe
    0,90
  • Korekční faktor jmenovi­tého proudu pro 6 zařízení umís­těná vedle sebe
    0,85
Hlavní elek­trické atri­buty
  • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1
    6 kA
Instalace, montáž
  • Jmenovitý utahovací moment spodní svorky
    1,90 - 1,90 Nm
  • Jmenovitý utahovací moment horní svorky
    1,90 - 1,90 Nm
  • Typ horního připo­jení modulárních zařízení
    Šrou­bová svorka
  • Typ dolního připo­jení modulárních zařízení
    Šrou­bová svorka
  • Jmenovitý utahovací moment
    1,90 - 1,90 Nm
Napětí
  • Provozní napětí AC
    230 - 240 V
  • Typ napá­je­cího napětí
    AC
  • Jmenovité izolační napětí
    500 V
  • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
    4 000 V
  • Maxi­mální provozní napětí
    253 V
  • Kategorie přepětí podle IEC 60947-1
    3
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Kapa­cita
  • Počet modulů
    1
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    3,90 W
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -25 - 70 °C
  • Max. nadmořská výška
    2 000 m
Trvan­livost
  • Elek­trická životnost v počtu cyklů
    1 000
  • Mechanická životnost v cyklech
    20 000
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
Konek­tivita
  • Typ připo­jení
    Šrou­bová svorka
  • Zarovnání horního připo­jení pro modulární zařízení
    Posu­nutá svorka
  • Zarovnání dolního připo­jení pro modulární zařízení
    Posu­nutá svorka
Připo­jení
  • Průřez vstupu se šrouby, pro plné vodiče
    1 - 25 mm²
  • Průřez vstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
    1 - 16 mm²
Rozměry
  • Výška
    84,70 mm
  • Šířka
    17,50 mm
  • Hloubka
    70 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
PDF
39,21 MB
REACH declaration MLN520 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration MLN520 (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek MLN520 | Hager

    Obrázek produktu MLN520

  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2022-12-06

    PDF
    333,47 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    MBS116 - Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky
    MBS116
    Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky
  • 2
    MBS316 - Jistič 3 pól. 16A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky
    MBS316
    Jistič 3 pól. 16A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky
  • 3
    MCS116 - Jistič 1 pól. 16A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky
    MCS116
    Jistič 1 pól. 16A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky
  • 4
    MCS316 - Jistič 3 pól. 16A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky
    MCS316
    Jistič 3 pól. 16A, char.C, 6 kA, bezšroubové svorky
  • 5
    MBN116 - Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA
    MBN116
    Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.