Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Rukojeť s blokováním pro vypínač 1 dostupné produkty -
Podpěťová cívka 8 dostupné produkty -
Vypínací spoušť 5 dostupné produkty -
Pomocný blokovací kabel 2 dostupné produkty -
Funkce připojení 5 dostupné produkty -
Přídavný blok pro MCCB typ A 2 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN250 A
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 400 V AC (IEC 60947-2)50 kA
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 240 V AC (IEC 60947-2)85 kA
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 415 V AC (IEC 60947-2)50 kA
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 690 V AC (IEC 60947-2)12 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 220 V AC podle IEC 60947-285 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 230 V AC podle IEC 60947-285 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 240 V AC podle IEC 60947-285 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 380 V AC podle IEC 60947-250 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 400 V AC podle IEC 60947-250 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 415 V AC podle IEC 60947-250 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 690 V AC podle IEC 60947-212 kA
-
Jmenovitý proud při 10°C podle IEC 60947250 A
-
Jmenovitý proud při 15°C podle IEC 60947250 A
-
Jmenovitý proud při 20°C podle IEC 60947250 A
-
Jmenovitý proud při 25°C podle IEC 60947250 A
-
Jmenovitý proud při 30°C podle IEC 60947250 A
-
Jmenovitý proud při 35°C podle IEC 60947250 A
-
Jmenovitý proud při 40°C podle IEC 60947250 A
-
Jmenovitý proud při 45°C podle IEC 60947250 A
-
Jmenovitý proud při 50°C podle IEC 60947250 A
-
Jmenovitý proud při 55°C podle IEC 60947250 A
-
Jmenovitý proud při 60°C podle IEC 60947250 A
-
Jmenovitý proud při 65°C podle IEC 60947250 A
-
Jmenovitý proud při 70°C podle IEC 60947250 A
Architektura
-
Počet pólů4
-
Řídicí/ovládací prvekPřepínač
-
Typ konstrukce zařízeníKompletní přístroj v krytu
-
Poloha neutrálního vodičeVlevo
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Napětí
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp8 000 V
-
Jmenovité izolační napětí800 V
-
Provozní napětí AC220 - 690 V
Funkce
-
Vypínací spoušťENERGY
Výkon
-
Ztrátový výkon na vstupu IN36,8 W
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP4X
Instalace, montáž
-
Jmenovitý utahovací moment18 - 18 Nm
-
Montážní/připojovací polohaPřední strana
Kabel
-
Materiál kabeluMěď
Přenos
-
Kompatibilní s RDC AOBAno
-
Vhodné pro lišty DINNe
-
Vhodné pro rozvaděčeAno
V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
-
Probíhá generování datAno
-
Datové typyAlarmy, Základní informace, Elektrická měření, Podrobná elektrická měření, Obecná diagnostika, Diagnostika sítě, Provozní stav, Diagnostika softwaru
-
Datové formátyMODBUS (RTU)
-
Odhadovaný denní objem dat< 1 KB
-
Generování dat v reálném časeAno
-
Data uložená v zařízeníAno
Rozměry
-
Výška260 mm
-
Šířka185 mm
-
Hloubka150 mm
Nastavení
-
Rozsah nastavení spouštěče zkratu s krátkodobým zpožděním122,85 - 2 500,0 A
Elektrická ochrana
-
Ochrana proti dlouhodobému přetížení (ltd): zpoždění (tr)0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
-
Selektivní spoušť (std): proud (Isd)1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10
-
Selektivní spoušť (std): zpoždění (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
-
Okamžitá ochrana (li): koeficient nastavení číselníku3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu HMW251NR
Kompaktní jistič h3+ P630 Energy 50 kA, 4-pólový, In 250 A
PDF -
Návod k použití
Návod k použití International 2025-01-21
PDF10,29 MB -
Instalační návod
Instalační návod International 2019-10-09
PDF2,77 MB -
STEP soubory
CAD file for MCCB 630A 4P
STEP soubory International 2026-04-15
STP1023,49 kB -
Příručka
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Prohlášení o shodě
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB
Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14
PDF412,41 kB
Více dokumentace