Chráničový modul pro P630/x630, 4-pól, 400A; 0,1 - 10 A HBW400H
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Kryt svorek 5 dostupné produkty -
Funkce oddělení fází 1 dostupné produkty -
Funkce připojení 5 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 10 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN400 A
-
Jmenovitý reziduální provozní proud Idn100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA, 3000 mA, 10000 mA
Architektura
-
Počet pólů4
Bezpečnost
-
Typ diferenciální ochranyA HI
Napětí
-
Jmenovité izolační napětí500 V
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp6 000 V
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu HBW400H
Chráničový modul pro P630/x630, 4-pól, 400A; 0,1 - 10 A
PDF -
Instalační návod
Manual for HBW400H-HBW400L-HBW630H-HBW630L - RCD/Alarm add on P630 (Stand: 2023-02)
Instalační návod International 2023-02-16
PDF11,00 MB -
Příručka
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2021-12-17
PDF798,48 kB
Declaration Of Conformity
Prohlášení o shodě en-GB 2023-11-16
PDF477,52 kB
Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15
PDF337,61 kB
Více dokumentace