Motorový pohon P630/x630, 24 - 48 V DC, s auto resetem HXW040H
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Pomocný blokovací kabel 2 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 30 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Napětí
-
Typ napájecího napětíDC
-
Ovládací napětí AC0 - 0 V
-
Ovládací napětí DC24 - 48 V
Funkce
-
S funkcí automatického resetováníAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu HXW040H
Motorový pohon P630/x630, 24 - 48 V DC, s auto resetem
PDF -
Instalační návod
Instalační návod International 2025-01-21
PDF12,74 MB -
Příručka
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Katalog
Katalog en-GB 2025-09-04
PDF26,44 MB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14
PDF437,81 kB
Více dokumentace