Kompaktní jistič h3+ P630 LSI 50 kA, 3-pólový, In 400 A HMW400JR
EAN
3250613198190
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Podpěťová cívka 8 dostupné produkty -
Vypínací spoušť 5 dostupné produkty -
Pomocný blokovací kabel 2 dostupné produkty -
Uzamykací blokovací funkce 7 dostupné produkty -
Blok kontaktů pomocných zařízení 4 dostupné produkty -
Funkce připojení 5 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud400 A
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 230 V AC (IEC 60947-2)85 kA
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 240 V AC (IEC 60947-2)85 kA
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 400 V AC (IEC 60947-2)50 kA
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 415 V AC (IEC 60947-2)50 kA
-
Vypínací schopnost na 1 pól při It 230 V (EN 60947-2)10 kA
-
Vypínací schopnost na 1 pól při It 400 V (EN 60947-2)10 kA
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 690 V AC (IEC 60947-2)12 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 220 V AC podle IEC 60947-285 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 230 V AC podle IEC 60947-285 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 240 V AC podle IEC 60947-285 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 380 V AC podle IEC 60947-250 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 400 V AC podle IEC 60947-250 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 415 V AC podle IEC 60947-250 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 690 V AC podle IEC 60947-212 kA
-
Jmenovitý proud při 10°C podle IEC 60947400 A
-
Jmenovitý proud při 15°C podle IEC 60947400 A
-
Jmenovitý proud při 20°C podle IEC 60947400 A
-
Jmenovitý proud při 25°C podle IEC 60947400 A
-
Jmenovitý proud při 30°C podle IEC 60947400 A
-
Jmenovitý proud při 35°C podle IEC 60947400 A
-
Jmenovitý proud při 40°C podle IEC 60947400 A
-
Jmenovitý proud při 45°C podle IEC 60947400 A
-
Jmenovitý proud při 50°C podle IEC 60947400 A
-
Jmenovitý proud při 55°C podle IEC 60947400 A
-
Jmenovitý proud při 60°C podle IEC 60947400 A
-
Jmenovitý proud při 70°C podle IEC 60947400 A
-
Jmenovitý proud při 65°C podle IEC 60947400 A
Architektura
-
Počet pólů3
-
Řídicí/ovládací prvekPřepínač
-
Typ konstrukce zařízeníKompletní přístroj v krytu
-
Poloha neutrálního vodičeBez neutrálního
Spouštění
-
Doba odezvy při otevření10 ms
Nastavení
-
Nastavení číselníku proudu Ir1160 A, 180 A, 200 A, 225 A, 250 A, 300 A, 350 A, 370 A, 400 A
-
Rozsah nastavení spouštěče zkratu s krátkodobým zpožděním218,4 - 4 000,0 A
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Instalace, montáž
-
Jmenovitý utahovací moment18 - 18 Nm
-
Montážní/připojovací polohaPřední strana
Napětí
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp8 000 V
-
Jmenovité izolační napětí800 V
-
Provozní napětí AC220 - 690 V
Funkce
-
Vypínací spoušťLSI
Výkon
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu57,8 W
-
Ztrátový výkon na pól19,3 W
Vybavení
-
Počet pomocných kontaktů jako měnič0
-
Počet pomocných kontaktů jako rozpojovací0
-
Počet pomocných kontaktů jako spojovací0
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP4X
Podmínky použití
-
Provozní teplota-25 - 70 °C
-
Stupeň znečištění podle IEC 60664/IEC 60947-23
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkySvorka
Kabel
-
Materiál kabeluMěď
Rozměry
-
Výška260 mm
-
Šířka140 mm
-
Hloubka150 mm
Ovládací prvky a indikátory
-
Integrovaný motorový pohonNe
Přenos
-
Vhodné pro lišty DINNe
-
Kompatibilní s RDC AOBAno
-
Vhodné pro rozvaděčeAno
Napájení 230 V, záložní baterie 10 let
-
Umístění napájeníObousměrný
Elektrická ochrana
-
Ochrana proti dlouhodobému přetížení (ltd): zpoždění (tr)0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
-
Selektivní spoušť (std): proud (Isd)1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
-
Selektivní spoušť (std): zpoždění (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
-
Okamžitá ochrana (li): koeficient nastavení číselníku3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list HMW400JR
Kompaktní jistič h3+ P630 LSI 50 kA, 3-pólový, In 400 A
PDF -
Návod k použití
Instruction manual International 2025-01-21
PDF10,29 MB -
Návod k obsluze
Operating manual International 2020-09-21
PDF13,53 MB -
Installation manual
Installation manual International 2019-01-25
PDF1,15 MB -
Soubory STEP
CAD file for MCCB 630A 3P
STEP files International 2023-11-24
STP921,20 kB -
Příručka
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB
Více dokumentace