Motorový pohon P630/x630, 100 - 240 V AC, s auto resetem HXW042H
EAN
3250613200855
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Pomocný blokovací kabel 2 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 36 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Napětí
-
Typ napájecího napětíAC
-
Ovládací napětí AC100 - 240 V
-
Ovládací napětí DC0 - 0 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Funkce
-
S funkcí automatického resetováníAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace