Kompaktní jistič h3+ P630 LSI 50 kA, 3-pólový, In 630 A HMW630JR
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Podpěťová cívka 8 dostupné produkty -
Vypínací spoušť 5 dostupné produkty -
Pomocný blokovací kabel 2 dostupné produkty -
Uzamykací blokovací funkce 7 dostupné produkty -
Blok kontaktů pomocných zařízení 4 dostupné produkty -
Funkce připojení 5 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
-
Jmenovitý proud630 A
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 230 V AC (IEC 60947-2)85 kA
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 240 V AC (IEC 60947-2)85 kA
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 400 V AC (IEC 60947-2)50 kA
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 415 V AC (IEC 60947-2)50 kA
-
Vypínací schopnost na 1 pól při It 230 V (EN 60947-2)10 kA
-
Vypínací schopnost na 1 pól při It 400 V (EN 60947-2)10 kA
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 690 V AC (IEC 60947-2)12 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 220 V AC podle IEC 60947-285 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 230 V AC podle IEC 60947-285 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 240 V AC podle IEC 60947-285 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 380 V AC podle IEC 60947-250 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 400 V AC podle IEC 60947-250 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 415 V AC podle IEC 60947-250 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 690 V AC podle IEC 60947-212 kA
-
Jmenovitý proud při 10°C podle IEC 60947630 A
-
Jmenovitý proud při 15°C podle IEC 60947630 A
-
Jmenovitý proud při 20°C podle IEC 60947630 A
-
Jmenovitý proud při 25°C podle IEC 60947630 A
-
Jmenovitý proud při 30°C podle IEC 60947630 A
-
Jmenovitý proud při 35°C podle IEC 60947630 A
-
Jmenovitý proud při 40°C podle IEC 60947630 A
-
Jmenovitý proud při 45°C podle IEC 60947630 A
-
Jmenovitý proud při 50°C podle IEC 60947630 A
-
Jmenovitý proud při 55°C podle IEC 60947630 A
-
Jmenovitý proud při 60°C podle IEC 60947622 A
-
Jmenovitý proud při 70°C podle IEC 60947510 A
-
Jmenovitý proud při 65°C podle IEC 60947570 A
-
Počet pólů3
-
Řídicí/ovládací prvekPřepínač
-
Typ konstrukce zařízeníKompletní přístroj v krytu
-
Poloha neutrálního vodičeBez neutrálního
-
Doba odezvy při otevření10 ms
-
Nastavení číselníku proudu Ir1250 A, 300 A, 350 A, 370 A, 400 A, 500 A, 600 A, 630 A
-
Rozsah nastavení spouštěče zkratu s krátkodobým zpožděním375 - 6 300 A
-
Frekvence50 - 60 Hz
-
Jmenovitý utahovací moment18 - 18 Nm
-
Montážní/připojovací polohaPřední strana
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp8 000 V
-
Jmenovité izolační napětí800 V
-
Provozní napětí AC220 - 690 V
-
Vypínací spoušťLSI
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu119 W
-
Ztrátový výkon na pól39,6 W
-
Počet pomocných kontaktů jako měnič0
-
Počet pomocných kontaktů jako rozpojovací0
-
Počet pomocných kontaktů jako spojovací0
-
Stupeň krytí IPIP4X
-
Provozní teplota-25 - 70 °C
-
Stupeň znečištění podle IEC 60664/IEC 60947-23
-
Typ konektoru/zástrčkySvorka
-
Materiál kabeluMěď, Hliník
-
Výška260 mm
-
Šířka140 mm
-
Hloubka150 mm
-
Integrovaný motorový pohonNe
-
Vhodné pro lišty DINNe
-
Kompatibilní s RDC AOBAno
-
Vhodné pro rozvaděčeAno
-
Umístění napájeníObousměrný
-
Ochrana proti dlouhodobému přetížení (ltd): zpoždění (tr)0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
-
Selektivní spoušť (std): proud (Isd)1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
-
Selektivní spoušť (std): zpoždění (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
-
Okamžitá ochrana (li): koeficient nastavení číselníku3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list HMW630JR
Kompaktní jistič h3+ P630 LSI 50 kA, 3-pólový, In 630 A
PDF -
Návod k použití
Instruction manual International 2025-01-21
PDF10,29 MB -
Návod k obsluze
Operating manual International 2020-09-21
PDF13,53 MB -
Installation manual
Installation manual International 2019-01-25
PDF1,15 MB
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P630 (Date: 2020-03)
Installation manual International 2015-10-05
PDF5,20 MB -
Soubory STEP
CAD file for MCCB 630A 3P
STEP files International 2023-11-24
STP921,20 kB -
Příručka
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB