The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • HMD299
    EAN
    3250613230302
    Balení
    1 ks

    Jistič 2-pól. 125 A, char. D, 15 kA HMD299

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Jistič 2-pól. 125 A, char. D, 15 kA

    HMD299

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (10)
    • Uzamykací blokovací funkce 2 dostupné produkty
    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty 1 dostupné produkty
    • Podpě­ťová cívka 1 dostupné produkty
    • Vypínací spoušť 2 dostupné produkty
    • Podpě­ťová a přepě­ťová ochrana 1 dostupné produkty
    • Blok kontaktů pomocných zařízení 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Uzamykací blokovací funkce
    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
    • Podpě­ťová cívka
    • Vypínací spoušť
    • Podpě­ťová a přepě­ťová ochrana
    • Blok kontaktů pomocných zařízení
    • Adaptér lišty DIN
    • MZN175

      Adaptér pro uzamčení jističe

      0,00 €  / *
    • MZN176

      Plombovací drát pro modulové prvky

      0,00 €  / *
    • LZ060

      Distanční mezikus, velikost 1/2 modulu

      0,00 €  / *
    • MZ206

      Podpěťová spoušť 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ204

      Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC

      0,00 €  / *
    • MZ203

      Pracovní spoušť 230-415V AC / 110-130V DC

      0,00 €  / *
    • MZ212

      Nadpěťová spoušť 230 V

      0,00 €  / *
    • MZ202

      Signální kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

      0,00 €  / *
    • MZ201

      Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

      0,00 €  / *
    • L061

      Díl pro zvýšení modulových prvku na sniž. liště DIN, 1mod, délka 15 mm

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      125 A
    • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn při 230V AC podle IEC 60898-1
      30 kA
    • Jmenovitá mezní zkra­tová vypínací schopnost Icu AC IEC 60947-2
      15 kA
    • Jmenovitá mezní zkra­tová vypínací schopnost Icu při 400 V AC (IEC 60947-2)
      15 kA
    • Jmenovitý proud při -15 °C
      152 A
    • Jmenovitý proud při -10 °C
      149 A
    • Jmenovitý proud při -5 °C
      146 A
    • Jmenovitý proud při 0 °C
      143 A
    • Jmenovitý proud při 5 °C
      140 A
    • Jmenovitý proud při 10 °C
      137 A
    • Jmenovitý proud při 15 °C
      134 A
    • Jmenovitý proud při 20 °C
      131 A
    • Jmenovitý proud při 25 °C
      128 A
    • Jmenovitý proud při 30 °C
      125 A
    • Jmenovitý proud při 35 °C
      122 A
    • Jmenovitý proud při 40 °C
      119 A
    • Jmenovitý proud při 45 °C
      116 A
    • Jmenovitý proud při 50 °C
      113 A
    • Jmenovitý proud při 55 °C
      110 A
    • Jmenovitý proud při 60 °C
      107 A
    • Jmenovitý proud při 65 °C
      104 A
    • Jmenovitý proud při 70 °C
      101 A
    • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn při 400V AC podle IEC 60898-1
      15 kA
    • Jmenovitá servisní vypínací schopnost Ics AC podle IEC 60947-2
      50 %
    • Jmenovitá servisní vypínací schopnost Ics AC podle IEC 60898-1
      7,5 kA
    • Jmenovitá mezní zkra­tová vypínací schopnost Icu při 230 V AC (IEC 60947-2)
      30 kA
    Archi­tek­tura
    • Typ pólu
      2P
    • Vypínací charak­te­ris­tika
      D
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      3
    Hlavní elek­trické atri­buty
    • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1
      15 kA
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment horní svorky
      3,60 - 3,60 Nm
    • Jmenovitý utahovací moment spodní svorky
      3,60 - 3,60 Nm
    • Jmenovitý utahovací moment
      3,5 - 5,0 Nm
    • Typ dolního připo­jení modulárních zařízení
      Šrou­bová svorka
    • Typ horního připo­jení modulárních zařízení
      Šrou­bová svorka
    • Možnost montáže v úhlu 360°
      Ano
    Napětí
    • Provozní napětí AC
      415 - 415 V
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC
    • Jmenovité izolační napětí
      500 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      6 000 V
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Připo­jení
    • Průřez horní a dolní šrou­bové svorky, pro tuhé vodiče
      1 - 70 mm²
    • Průřez vstupní a výstupní šrou­bové svorky, pro flexi­bilní vodiče
      1 - 50 mm²
    • Průřez horní šrou­bové svorky, pro ohebné vodiče
      1 - 50 mm²
    • Průřez horní šrou­bové svorky, pro tuhé vodiče
      1 - 70 mm²
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      50 mm²
    • Průřez plného vodiče
      70 mm²
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Vzdá­lenost od mřížky
      110 mm
    Podmínky použití
    • Stupeň znečiš­tění podle IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    • Třída omezení energie I²t
      3
    • Ochrana před vzdušnou vlhkostí
      Pro všechny klima­tické podmínky
    • Provozní teplota
      -25 - 70 °C
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      21 W
    Konek­tivita
    • Zarovnání horního připo­jení pro modulární zařízení
      Zarovnaná svorka
    • Zarovnání dolního připo­jení pro modulární zařízení
      Zarovnaná svorka
    Rozměry
    • Šířka
      53 mm
    • Výška
      90 mm
    • Hloubka
      70 mm
    Trvan­livost
    • Elek­trická životnost v počtu cyklů
      4 000

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    REACH declaration HMD299
    PDF
    RoHS report HMD299
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek HMD299 | Hager

      Obrázek produktu HMD299

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu HMD299 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu HMD299

      Jistič 2-pól. 125 A, char. D, 15 kA

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-05-12

      PDF
      439,38 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2021-07-16

      PDF
      100,75 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      272,04 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.