Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 800x800x205 FP53SW2
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Podobné produkty:
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Držák dokumentů 5 dostupné produkty -
Lišta DIN 6 dostupné produkty -
Uzamykací systém 5 dostupné produkty -
Spojovací můstek 10 dostupné produkty -
Montážní příslušenství 3 dostupné produkty -
Kabelová přiruba pro rozvaděč 6 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška800 mm
-
Šířka800 mm
-
Hloubka205 mm
-
Tloušťka bočnice1 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP54
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Typ uzamčeníBez objímky proti zlomení, Bez zámku
-
Mechanická odolnost IKIK09
Vybavení
-
Počet polí v šířce3
-
Počet otvorů v desce příruby6
-
Počet řad v rozvaděči5
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na stěnu
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
Materiál
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
-
PovrchPráškové lakování
-
MateriálOcel
-
Povrchová úpravaMatná
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče2
-
Počet zámků1
-
Dveře/kryt průhlednéNe
-
Typ dveří rozvaděčeJednokřídlé dveře
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN250 A
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu FP53SW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 800x800x205
PDF -
Instalační návod
Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure
Wall- / door- and flange mounting
PDF1,88 MB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22
PDF1,01 MB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-04
PDF1,06 MB
Více dokumentace