catalog.pageproduct.product.info.ean
3250612667413
catalog.pageproduct.product.info.packqty
1 catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 500x300x205 FP31TW2
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Držák dokumentů 4 product.page.accessories.products-available -
Uzamykací systém 5 product.page.accessories.products-available -
Spojovací můstek 10 product.page.accessories.products-available -
Příslušenství / náhradní díly pro nízkonapěťovou spínací techniku 1 product.page.accessories.products-available -
Kabelová přiruba pro rozvaděč 4 product.page.accessories.products-available -
Lišta DIN 6 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Rozměry
-
Výška500 mm
-
Šířka300 mm
-
Hloubka205 mm
-
Tloušťka bočnice1 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP54
-
Třída izolaceTřída izolaceI
-
Typ uzamčeníBez objímky proti zlomení, Bez zámku
-
Mechanická odolnost IKIK09
Vybavení
-
Počet polí v šířce1
-
Počet otvorů v desce příruby2
-
Počet řad v rozvaděči3
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na stěnu
-
Vhodné pro venkovní použitícatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Materiál
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
-
PovrchPráškové lakování
-
MateriálOcel
-
Povrchová úpravaMatná
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Počet zámků1
-
Dveře/kryt průhlednécatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
-
Typ dveří rozvaděčeJednokřídlé dveře
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN250 A
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
catalog.pageproduct.showmore_documents.button