Javascript ve vašem prohlížeči se zdá být vypnutý. Pro optimální funkčnost webu je nutné ve vašem prohlížeči zapnout Javascript.
Žádný výsledek ""
Žádné výsledky pro hledaný výraz ""
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Rozvaděčový kryt šířky 300, pro 1 pole, bílý RAL9010
Bloky PE a N 2x28 svorek s adaptérem
Kabelová příruba vrchní/spodní, 45 průchodek, IP55
Kabelové příruba plná plastová IP55
Plastová příruba předlis 15xM20 nebo 13xM20 a 2xM25, IP55
Plastová příruba předlis 8xM20 nebo 6xM25 a 2xM32, IP55
Plastová příruba předlis 2xM25/32 a 1xM50/63, IP55
Kabelová příruba IP55, oceloplechová
Kabelová příruba rozvaděče, 13 průchodek, IP44/54
Kabelová příruba rozvaděče, 46 průchodek, IP44/54
Kabelová příruba pro záda rozvaděče, pro kabely 20x 5-9 mm, IP44/54
Plastová příruba s 7 předlis. otvory pro kabelové průchodky IP44/54
Plastová příruba s 16 předlis. otvory pro kabelové průchodky IP44/54
Plastová příruba bez předlis. otvorů pro kabelové průchodky IP44/54
Kabelová průchodka M20 pro průměr kabelu 6 - 13 mm
Kabelová průchodka M25 pro průměr kabelu 9 - 17 mm
Kabelová průchodka M32 pro průměr kabelu 13 - 21 mm
Kabelová průchodka M40 pro průměr kabelu 14 - 29 mm
Vývodka pro kabel průměru 23-55mm pro přírubu FZ408M, FZ415E a FZ415S, IP54
Vývodka pro kabel průměru 30-70mm pro přírubu FZ408M a 415N, IP54
Odvětrávací mřížka pro FZ408M, IP20
Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 600x400, třída izolace I
Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 850x400, třída izolace I
Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 1100x400, třída izolace I
Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 1350x400, třída izolace I
Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 1600x400, třída izolace I
Dveřní uzávěr, doppelbart 3 mm pro skříně IP44
Dveřní uzávěr, trojhran 7mm pro skříně univers IP44
Dveřní uzávěr, vnější čtyřhran 7mm pro skříně univers IP44
Dveřní uzávěr, s klíčem typ 405 pro skříně univers IP44
Dveřní uzávěr, s klíčem typ 455 pro skříně univers IP44
Dveřní uzávěr, s klíčem typ E012 pro skříně univers IP44
Náhradní vložka do standardního uzávěru, doppelbart 3mm
Náhradní vložka do standardního uzávěru, vnější trojhran 7mm
Náhradní vložka do standardního uzávěru, vnější čtyřhran 7mm
Náhradní vložka do standardního uzávěru, zámkem se 2 klíči č. 1333
Výklopná rukojeť s vložkou, klíč číslo 455E
Uzávěr s T rukojetí pro skříně FWx/FP
Uzávěr s T rukojetí pro skříně FWx/FP s uzamykáním, klíč číslo 1333
Uzávěr s rukojetí pro skříně FWx/FP
Uzávěr s rukojetí pro skříně FWx/FP s uzamykáním, klíč číslo 1333
Výklopná klika pro skříně FWB/FP pro půlcilindrický zámek
Dveřní zámek univers se 2 klíčky č. 1242E
Táhla pro rozvaděč univers v.1850 mm, IP44/54
Podstavec, univers, 100x300x205 mm
Podstavec, univers, 200x300x205 mm
Vývodka, M16, IP65 (sada 20 ks)
Vývodka, M20, IP65 (sada 20 ks)
Vývodka, M25, IP65 (sada 20 ks)
Vývodka, M32, IP65 (sada 20 ks)
Vývodka, M40, IP65 (sada 10ks)
Uzemňovací kabel 25 mm2s kabelovými oky M8 a M6, délka 300 mm
Uzemňovací kabel 25 mm2s kabelovým okem M8 a dutinkou, délka 550 mm
Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub
Kapsa na dokumenty rozevírací k nalepení, DIN A4
Kapsa na dokumenty rozevírací k nalepení, DIN A5
Kapsa na dokumenty magnetická, DIN A4 letter
Kapsa na dokumenty k nalepení, DIN A4
Schránka na plány, plastová k nalepení, DIN A4
Sada pro spojení dvou skříní IP44/54 hl. 205 mm vedle sebe
Spojovací díl nosných lišt, univers, (sada 10 ks)
Držák nosných lišt, univers N, jednoduchý
Adaptér pro dvě svorkovnice nad sebou s použitím
Adaptér pro snížení 25 mm, 2 ks
Adaptér pro snížení 25 mm, pro spojku nosných lišt, 2 ks
Adaptér pro snížení 50 mm, 2 ks
Adaptér pro snížení 50 mm, pro spojku nosných lišt, 2 ks
Čisticí prostředek pro plastové díly
Ochranný kryt pro skříně IP55, třídy izolace I
DIN lišta snížená 35 x 7,5 neizolovaná, 1 pole, až 32 mm
DIN lišta 35x7,5 mm, univers N, pro 1 pole, 248 mm
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 300 mm, (sada 2 ks)
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 900 mm, (sada 2 ks)
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 1800 mm, (sada 2 ks)
DIN lišta 35x15 mm, pro 1 pole, 246 mm
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Obrázek produktu FP21TW2
Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14