catalog.pageproduct.product.info.ean
3250612660698
catalog.pageproduct.product.info.packqty
1 catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1700x300x205 FP11SW2
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
catalog.product_page.follow_up.title
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Příslušenství / náhradní díly pro nízkonapěťovou spínací techniku 1 product.page.accessories.products-available -
Spojovací můstek 10 product.page.accessories.products-available -
Držák dokumentů 4 product.page.accessories.products-available -
Uzamykací systém 5 product.page.accessories.products-available -
Kabelová přiruba pro rozvaděč 3 product.page.accessories.products-available -
Lišta DIN 5 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Rozměry
-
Výška1 700 mm
-
Šířka300 mm
-
Hloubka205 mm
-
Tloušťka bočnice1 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP54
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Typ uzamčeníBez objímky proti zlomení, Bez zámku
-
Mechanická odolnost IKIK09
Vybavení
-
Počet polí v šířce1
-
Počet otvorů v desce příruby2
-
Počet řad v rozvaděči11
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na stěnu
-
Vhodné pro venkovní použitícatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Materiál
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
-
PovrchPráškové lakování
-
MateriálOcel
-
Povrchová úpravaMatná
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Dveře/kryt průhlednécatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
-
Typ dveří rozvaděčeJednokřídlé dveře
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN250 A
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Generováno - Datový list produktu FP11SW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1700x300x205
PDF -
ProductInstallationManual
Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure
Wall- / door- and flange mounting
PDF1,88 MB -
ProductECDeclaration
Prohlášení o shodě en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22
PDF1,01 MB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-04
PDF1,06 MB
catalog.pageproduct.showmore_documents.button