CDA240D | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Modulární přístroje na DIN lištu
            • Jistící a ochranná zařízení
            • Prou­dový chránič (RCCB)
            • CDA240D
            CDA240D - Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,03 A, typ A, 6 kA
            CDA240D - Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,03 A, typ A, 6 kA
            CDA240D - Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,03 A, typ A, 6 kA

            Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,03 A, typ A, 6 kA

            CDA240D

            CDA240D - Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,03 A, typ A, 6 kA
            CDA240D - Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,03 A, typ A, 6 kA
            CDA240D - Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,03 A, typ A, 6 kA
            • Modulární přístroje na DIN lištu

            Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,03 A, typ A, 6 kA CDA240D

            EAN
            3250611610045
            Balení
            1 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Příslušenství
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Dokončete svůj systém

            Volitelné příslušenství

            • Blok kontaktů pomocných zařízení 1 dostupné produkty
            • Strom připo­jova­cích kabelů pro rozvaděče 2 dostupné produkty
            • Adaptér lišty DIN 1 dostupné produkty
            • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty 1 dostupné produkty
            • Vypínací spoušť 2 dostupné produkty
            • Zobrazit více 6 další dostupné produkty

            Dokončete svůj systém

            • Blok kontaktů pomocných zařízení
            • Strom připo­jova­cích kabelů pro rozvaděče
            • Adaptér lišty DIN
            • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
            • Vypínací spoušť
            • Podpě­ťová cívka
            • Podpě­ťová a přepě­ťová ochrana
            • Uzamykací blokovací funkce
            • Kryt svorek
            • CZ001

              Pomocný a signální kontakt RCD 6 kA do 63 A

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • K67L

              Propojovací vodič NYAF 10 mm², 250 mm, vidlička - vidlička

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • K67M

              Propojovací vodič NYAF 10 mm², 250 mm, kolík - kolík

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • L061

              Díl pro zvýšení modulových prvku na sniž. liště DIN, 1mod, délka 15 mm

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • LZ060

              Distanční mezikus, velikost 1/2 modulu

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • MZ203

              Pracovní spoušť 230-415V AC / 110-130V DC

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • MZ204

              Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • MZ205

              Podpěťová spoušť 48V DC

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • MZ206

              Podpěťová spoušť 230V AC

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • MZ212

              Nadpěťová spoušť 230 V

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • MZN175

              Adaptér pro uzamčení jističe

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • MZN176

              Plombovací drát pro modulové prvky

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • CZN005

              Kryt svorek proudového chrániče, 2-pólový

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu

            Technické vlastnosti

            Archi­tek­tura
            • Typ pólu
              1P+N
            Elek­trický proud
            • Jmenovitý proud
              40 A
            • Jmenovitý rezi­duální provozní proud Idn
              30 mA
            • Vypínací a oteví­rací kapa­cita Idm
              1,50 kA
            • Jmenovitý podmíněný zkra­tový proud Inc podle EN 61008-1
              6 kA
            • Jmenovitý proud při -25 °C
              40 A
            • Jmenovitý proud při -20 °C
              40 A
            • Jmenovitý proud při -15 °C
              40 A
            • Jmenovitý proud při -10 °C
              40 A
            • Jmenovitý proud při -5 °C
              40 A
            • Jmenovitý proud při 0 °C
              40 A
            • Jmenovitý proud při 5 °C
              40 A
            • Jmenovitý proud při 10 °C
              40 A
            • Jmenovitý proud při 15 °C
              40 A
            • Jmenovitý proud při 20 °C
              40 A
            • Jmenovitý proud při 25 °C
              40 A
            • Jmenovitý proud při 30 °C
              40 A
            • Jmenovitý proud při 35 °C
              40 A
            • Jmenovitý proud při 40 °C
              40 A
            • Jmenovitý proud při 45 °C
              38 A
            • Jmenovitý proud při 50 °C
              37 A
            • Jmenovitý proud při 55 °C
              34 A
            • Jmenovitý proud při 60 °C
              30 A
            • Jmenovitý proud při 65 °C
              26 A
            • Jmenovitý proud při 70 °C
              21 A
            Instalace, montáž
            • Jmenovitý utahovací moment horní svorky
              2,80 - 2,80 Nm
            • Jmenovitý utahovací moment spodní svorky
              2,80 - 2,80 Nm
            • Typ horního připo­jení modulárních zařízení
              Šrou­bová svorka
            • Typ dolního připo­jení modulárních zařízení
              Biconnect
            • Jmenovitý utahovací moment
              2,80 - 2,80 Nm
            Napětí
            • Provozní napětí AC
              230 - 230 V
            • Typ napá­je­cího napětí
              AC
            • Jmenovité izolační napětí
              500 V
            • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
              4 000 V
            • Maxi­mální provozní napětí
              253 V
            Frek­vence
            • Frek­vence
              50 - 50 Hz
            Kapa­cita
            • Počet modulů
              2
            Přenos
            • Vhodné pro lišty DIN
              Ano
            Bezpečnost
            • Typ dife­ren­ci­ální ochrany
              A
            • Stupeň krytí IP
              IP20
            Připo­jení
            • Připo­jovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče
              1 - 25 mm²
            • Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
              1 - 16 mm²
            • Průřez flexi­bilního vodiče
              16 mm²
            • Průřez plného vodiče
              25 mm²
            Výkon
            • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
              6,24 W
            Podmínky použití
            • Max. nadmořská výška
              2 000 m
            Trvan­livost
            • Elek­trická životnost v počtu cyklů
              2 000
            • Mechanická životnost v cyklech
              4 000
            Konek­tivita
            • Typ připo­jení
              Šrou­bová svorka
            • Zarovnání horního připo­jení pro modulární zařízení
              Zarovnaná svorka
            • Zarovnání dolního připo­jení pro modulární zařízení
              Zarovnaná svorka
            Rozměry
            • Výška
              83 mm
            • Šířka
              35 mm
            • Hloubka
              70 mm

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano

            Certifikace a dokumenty

            PEP International 2022-09-26
            PDF
            345,52 kB
            REACH declaration CDA240D (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration CDA240D (english)
            PDF
            103,84 kB

            Ke stažení

            • Obrázek CDA240D | Hager

              Obrázek produktu CDA240D

            • Instalační příručka

              Obrázek Instalační příručka cs-CZ, de-DE, ru-RU 2023-01-13 | Hager

              Instalační příručka cs-CZ, de-DE, ru-RU 2023-01-13

              PDF
              1,54 MB
              Obrázek Notice interrupteur différentiel Allemagne Autriche | Hager

              Notice interrupteur différentiel Allemagne Autriche

              Instalační příručka cs-CZ, de-DE, ru-RU 2015-04-07

              PDF
              1,49 MB
            • licence produktu

              Obrázek Licence for GERMANY | Hager

              Licence for GERMANY

              licence produktu International 2019-09-20

              PDF
              279,18 kB
            • Prohlášení o shodě

              Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-01-15 | Hager

              Prohlášení o shodě en-GB 2025-01-15

              PDF
              679,35 kB
            Více dokumentace

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              CCA216D - Proudový chránič 2 pól. 16A / 0,01 A, typ A, 6 kA
              CCA216D
              Proudový chránič 2 pól. 16A / 0, 01 A, typ A, 6 kA
            • 2
              CCA225D - Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,01 A, typ A, 6 kA
              CCA225D
              Proudový chránič 2 pól. 25A / 0, 01 A, typ A, 6 kA
            • 3
              CCA516D - Proudový chránič 2 pól. 16A / 0,01 A, typ A, 10 kA
              CCA516D
              Proudový chránič 2 pól. 16A / 0, 01 A, typ A, 10 kA
            • 4
              CCA525D - Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,01 A, typ A, 10 kA
              CCA525D
              Proudový chránič 2 pól. 25A / 0, 01 A, typ A, 10 kA
            • 5
              CD484D - Proudový chránič 4 pól. 100A / 0,03 A, A, 6 kA
              CD484D
              Proudový chránič 4 pól. 100A / 0, 03 A, A, 6 kA

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.