The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Jistící a ochranná zařízení
    • Příslu­šen­ství
    • CZ001
    Pomocný a signální kontakt proudové chrániče 6 kA do 63 A se montuje na chránič zleva, avšak nejprve je na chránič nutno upevnit pomocný kontakt CZ001. Pomocný kontakt CA 1R + 1S signalizuje změnu hlavních kontaktů bez ohledu na příčinu vypnutí, zatím co signální kontakt SD 1R + 1S pouze v případě vypnutí poruchovým proudem (spouští). Zatížení kontaktů 6A 240V AC. Kontakt lze otestovat uvolněním pomocí šroubováku ve štěrbině na jeho pravé straně.
    EAN
    3250611860013
    Balení
    1 ks
    • Příslu­šen­ství

    Pomocný a signální kontakt proudové chrániče RCD 6 kA do 63 A CZ001

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Pomocný a signální kontakt proudové chrániče RCD 6 kA do 63 A

    CZ001

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      6 A
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    • Druh montáže
      Zacva­kávací upevnění
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      4 mm²
    • Průřez plného vodiče
      6 mm²
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      500 V
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC
    • Provozní napětí AC
      230 - 440 V
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 60 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -40 - 80 °C
    Trvan­livost
    • Mechanická životnost v cyklech
      12 000
    • Elek­trická životnost v počtu cyklů
      6 000
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      0,10 W
    Rozměry
    • Šířka
      18 mm
    Vyba­vení
    • Počet kontaktů INV
      0
    • Počet kontaktů NC
      1

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration CZ001
    PDF
    RoHS report CZ001
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek CZ001 | Hager

      Obrázek produktu CZ001

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu CZ001 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu CZ001

      Pomocný a signální kontakt RCD 6 kA do 63 A

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Notice Auxiliaire de signalisation MZ202 | Hager

      Notice Auxiliaire de signalisation MZ202

      Instalační návod cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2015-04-07

      PDF
      698,03 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-04-26

      PDF
      223,50 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      254,04 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      KF84A - Připojovací díl pro průřez 1 x 25 mm² (boční)
      KF84A
      Připojovací díl pro průřez 1 x 25 mm² (boční)
    • 2
      KDN381B - Hřebenová přípojnice 3P+k, 16mm²/1m pro 1pól. jističe s pom. kontaktem
      KDN381B
      Hřebenová přípojnice 3P+k, 16mm2/1m pro 1pól. jističe s pom. kontaktem
    • 3
      MZ212 - Nadpěťová spoušť 230 V
      MZ212
      Nadpěťová spoušť 230 V
    • 4
      MZN175 - Adaptér pro uzamčení jističe
      MZN175
      Adaptér pro uzamčení jističe
    • 5
      MZ203 - Pracovní spoušť 230-415V AC / 110-130V DC
      MZ203
      Pracovní spoušť 230-415V AC / 110-130V DC

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.