Dvoukomorový parapetní kanál BRS z ocelového plechu, bílé barvy RAL 9016 s rozměry 65x210mm. Kanál je určen pro použití se 2 víky šířky 80 mm a poskytuje dostatečný prostor pro ukládání kabelů i montáž přístrojů přímo do tělesa kanálu. Perforované otvory na spodní straně usnadňují jeho přímou montáž na stěnu, přičemž jejich obdélníkový tvar umožňuje upevnění kanálu na konzoly bez nutnosti použít nástrojů.
EAN
4012740989756
Balení
4 metrů
Parapetní kanál dvoukomorový, oceloplechový, BRS65210D, barva bílá BRS652101D9016
K dispozici také v
Výška
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Víko nástěnného kanálu / instalačního sloupu 1 dostupné produkty -
Vnější roh pro nástěnný kanál 2 dostupné produkty -
Plochý roh pro nástěnný kanál 2 dostupné produkty -
Vnitřní roh pro nástěnný kanál 2 dostupné produkty -
Koncový díl pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Víko pro vnitřní rohový nástěnný kanál 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška68 mm
-
Šířka210 mm
-
Délka2 000 mm
-
Vnitřní průřez vodiče12 210 - 12 210 mm²
Kryt, dveře
-
Počet namontovatelných vík2
-
Šířka horního dílu 180 mm
-
Šířka horního dílu 280 mm
-
Šířka horního dílu 30
Kapacita
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)23
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)50
Instalace, montáž
-
Perforace základnyAno
Materiál
-
MateriálOcel
-
PovrchPráškové lakování
-
BarvaDopravní bílá
-
Kód RAL9016
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK08
-
Stupeň krytí IPIP40
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 90 °C
Konektivita
-
Spojení kanáluSpojky samostatně
Vybavení
-
Včetně kabelové příchytkyNe
-
Počet kabelových úchytek na metr0
-
S ochrannou fóliíAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu BRS652101D9016
Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65210D, dopr. bílá
PDF -
DXF soubory
DXF soubory International 2023-02-02
DXF368,60 kBDXF soubory International 2023-02-02
DXF367,41 kB -
STEP soubory
STEP soubory International 2026-04-15
STP1,21 MBSTEP soubory International 2026-04-15
STP1,19 MB -
Výkres produktu
Product drawing
Výkres produktu International 2023-02-02
PDF68,41 kB
Product drawing
Výkres produktu International 2023-02-02
PDF67,65 kB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07
PDF428,48 kB
Více dokumentace