The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
    • Parapetní kanály BR
    • BRS0802A9016
    EAN
    4012740989169
    Balení
    1 ks
    • Parapetní kanály BR
    • Parapetní kanál BKIS pro instalaci do sádrokar­to­nových stěn
    • Vidět víc

    Vnější roh, 80mm, oceloplechový, dopravní bílá BRS0802A9016

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Vnější roh, 80mm, oceloplechový, dopravní bílá

    BRS0802A9016

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Šířka
      80 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel
    • Povrch
      Práš­kové lakování
    • Barva
      Dopravní bílá
    • Kód RAL
      9016
    Konfigu­race
    • Překrývání
      Ne
    Vyba­vení
    • S ochrannou fólií
      Ano
    • Souvi­se­jící produk­tové řady
      BKIS 12x130/230, BKIS 25x130/230, BRS 65x100, BRS 65x130, BRS 65x170, BRS 65x210, BRS 65x210D, BRS 85x130, BRS 85x170, BRS 100x130, BRS 100x170, BRS 100x210, BRS 100x210D

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
    PDF
    420,22 kB
    REACH declaration BRS0802A9016
    PDF
    RoHS report BRS0802A9016
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek BRS0802A9016 | Hager

      Obrázek produktu BRS0802A9016

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu BRS0802A9016 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu BRS0802A9016

      Vnější roh, 80mm, oceloplechový, dopravní bílá

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      BKIS251306D9016 - Koncovka BKIS 25 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá
      BKIS251306D9016
      Koncovka BKIS 25 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá
    • 2
      BKIS251303E9016 - Vnější roh BKIS 25mm, ocel., dopravní bílá
      BKIS251303E9016
      Vnější roh BKIS 25mm, ocel., dopravní bílá
    • 3
      BKIS121304D9016 - Vnitřní roh BKIS 12,5 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá
      BKIS121304D9016
      Vnitřní roh BKIS 12, 5 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá
    • 4
      BKIS121303D9016 - Vnější roh BKIS 12,5 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá
      BKIS121303D9016
      Vnější roh BKIS 12, 5 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá
    • 5
      BKIS121308D9016 - T-kus BKIS 12,5 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá
      BKIS121308D9016
      T-kus BKIS 12, 5 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.