The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
    • Parapetní kanál BKIS pro instalaci do sádrokar­to­nových stěn
    • BKISKPD
    EAN
    4012740205597
    Balení
    12 sets
    • Parapetní kanál BKIS pro instalaci do sádrokar­to­nových stěn

    Spojka BKIS universální, dvojitá BKISKPD

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Spojka BKIS universální, dvojitá

    BKISKPD

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Přenos
    • Vhodné pro tloušťku sádrokar­tonu
      12,5 mm, 25 mm
    • Vhodné pro jedno­řád­kové nebo dvou­řád­kové vari­anty
      Dvou­řád­kový
    Rozměry
    • Hloubka
      25 mm
    • Šířka
      245 mm
    • Délka
      50 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­amid (PA)
    • Souvi­se­jící produk­tové řady
      BKIS 12x130/230, BKIS 25x130/230

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration BKISKPD
    PDF
    RoHS report BKISKPD
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek BKISKPD | Hager

      Obrázek produktu BKISKPD

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu BKISKPD | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu BKISKPD

      Spojka BKIS universální, dvojitá

      PDF
    • Certifikát produktu

      Obrázek Certifikát produktu de-DE 2024-09-11 | Hager

      Certifikát produktu de-DE 2024-09-11

      PDF
      1,51 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      313,30 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      BKIS130MHU - Montážní držák BKIS, universální
      BKIS130MHU
      Montážní držák BKIS, universální
    • 2
      BKIS121308E9016 - T-kus BKIS 12,5 mm, ocel., dopravní bílá
      BKIS121308E9016
      T-kus BKIS 12, 5 mm, ocel., dopravní bílá
    • 3
      BKIS251301M9016 - Středový profil BKIS, 12,5/ 25 mm, oceloplechový, dopravní bílá
      BKIS251301M9016
      Středový profil BKIS, 12, 5/ 25 mm, oceloplechový, dopravní bílá
    • 4
      BKIS251304E9016 - Vnitřní roh BKIS 25mm, ocel., dopravní bílá
      BKIS251304E9016
      Vnitřní roh BKIS 25mm, ocel., dopravní bílá
    • 5
      BKIS121305E9016 - Plochý roh BKIS 12,5 mm, ocel., dopravní bílá
      BKIS121305E9016
      Plochý roh BKIS 12, 5 mm, ocel., dopravní bílá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.