The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
    • Parapetní kanál BKIS pro instalaci do sádrokar­to­nových stěn
    • BKIS130MHU
    EAN
    4012740203357
    Balení
    25 ks
    • Parapetní kanál BKIS pro instalaci do sádrokar­to­nových stěn

    Montážní držák BKIS, universální BKIS130MHU

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Montážní držák BKIS, universální

    BKIS130MHU

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Přenos
    • Vhodné pro tloušťku sádrokar­tonu
      12,5 mm, 25 mm
    • Vhodné pro jedno­řád­kové nebo dvou­řád­kové vari­anty
      Jedno­řád­kový, Dvou­řád­kový
    Rozměry
    • Hloubka
      25 mm
    • Šířka
      100 mm
    • Délka
      50 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­amid (PA)
    • Barva
      Černá
    Vyba­vení
    • S ochrannou fólií
      Ne
    • Souvi­se­jící produk­tové řady
      BKIS 12x130/230, BKIS 25x130/230

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration BKIS130MHU
    PDF
    RoHS report BKIS130MHU
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek BKIS130MHU | Hager

      Obrázek produktu BKIS130MHU

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu BKIS130MHU | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu BKIS130MHU

      Montážní držák BKIS, universální

      PDF
    • Certifikát produktu

      Obrázek Certifikát produktu de-DE 2024-09-11 | Hager

      Certifikát produktu de-DE 2024-09-11

      PDF
      1,51 MB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      BKIS130MHP - Montážní držák BKIS, PROTEKTOR
      BKIS130MHP
      Montážní držák BKIS, PROTEKTOR
    • 2
      BKIS121308E9016 - T-kus BKIS 12,5 mm, ocel., dopravní bílá
      BKIS121308E9016
      T-kus BKIS 12, 5 mm, ocel., dopravní bílá
    • 3
      BKIS251301M9016 - Středový profil BKIS, 12,5/ 25 mm, oceloplechový, dopravní bílá
      BKIS251301M9016
      Středový profil BKIS, 12, 5/ 25 mm, oceloplechový, dopravní bílá
    • 4
      BKIS251304E9016 - Vnitřní roh BKIS 25mm, ocel., dopravní bílá
      BKIS251304E9016
      Vnitřní roh BKIS 25mm, ocel., dopravní bílá
    • 5
      BKIS121304E9016 - Vnitřní roh BKIS 12,5 mm, ocel., dopravní bílá
      BKIS121304E9016
      Vnitřní roh BKIS 12, 5 mm, ocel., dopravní bílá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.