BKIS121308E9016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
  • Parapetní kanál BKIS pro instalaci do sádrokar­to­nových stěn
  • BKIS121308E9016

T-kus BKIS 12,5 mm, ocel., dopravní bílá

BKIS121308E9016

  • Systémy pro uklá­dání vedení

T-kus BKIS 12,5 mm, ocel., dopravní bílá BKIS121308E9016

EAN
4012740994149
Balení
1 Sada

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Přenos
  • Vhodné pro tloušťku sádrokar­tonu
    12,5 mm
  • Vhodné pro jedno­řád­kové nebo dvou­řád­kové vari­anty
    Jedno­řád­kový
Rozměry
  • Hloubka
    12,50 mm
  • Šířka
    130 mm
  • Délka
    280 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Ocel
  • Povrch
    Práš­kovou barvou
  • Barva
    Dopravní bílá
  • Kód RAL
    9016
Vyba­vení
  • S ochrannou fólií
    Ne
  • Souvi­se­jící produk­tové řady
    BKIS 12x130/230

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration BKIS121308E9016 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration BKIS121308E9016 (english)
PDF
103,84 kB

Ke stažení

  • Obrázek BKIS121308E9016 | Hager

    Obrázek produktu BKIS121308E9016

  • certifikát výrobku

    Obrázek certifikát výrobku de-DE 2024-09-11 | Hager

    certifikát výrobku de-DE 2024-09-11

    PDF
    1,51 MB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    BKIS1213019016 - Čelo kanálu BKIS 12,5 mm, oceloplechové, dopravní bílá
    BKIS1213019016
    Čelo kanálu BKIS 12, 5 mm, oceloplechové, dopravní bílá
  • 2
    BKIS2513019016 - Čelo kanálu BKIS, 25 mm, oceloplechové, dopravní bílá
    BKIS2513019016
    Čelo kanálu BKIS, 25 mm, oceloplechové, dopravní bílá
  • 3
    BKIS251301M9016 - Středový profil BKIS, 12,5/ 25 mm, oceloplechový, dopravní bílá
    BKIS251301M9016
    Středový profil BKIS, 12, 5/ 25 mm, oceloplechový, dopravní bílá
  • 4
    BRS08029016 - Víko parapet. kanálu BRS ocel. š. 80mm, dopr. bílá
    BRS08029016
    Víko parapet. kanálu BRS ocel. š. 80mm, dopr. bílá
  • 5
    BRS0802I9016 - Víko vnitřního rohu, 80mm, oceloplechový, dopravní bílá
    BRS0802I9016
    Víko vnitřního rohu, 80mm, oceloplechový, dopravní bílá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.