The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Elek­tro­in­stalační lišty a stropní kanály
    • Elek­tro­in­stalační lišty
    • G1612
    EAN
    4012740857000
    Balení
    48 metrů
    • Parapetní kanály BR
    • Příslu­šen­ství parapet­ních kanálů
    • Elek­tro­in­stalační lišty
    • Vidět víc

    Oddělovací přepážka pro kanál BRSN, z PVC G1612

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Oddělovací přepážka pro kanál BRSN, z PVC

    G1612

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      70 mm
    • Délka
      2 000 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­vi­nylchlorid (PVC)
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Bezpečnost
    • Mechanická odolnost IK
      IK07
    • Souvi­se­jící produk­tové řady
      BRS 65x100, BRS 65x130, BRS 65x170, BRS 65x210, BRS 65x210D, BRS 85x130, BRS 85x170, BRS 100x130, BRS 100x170, BRS 100x210, BRS 100x210D, LFS 60x100, LFS 60x150, LFS 60x200

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English)
    PDF
    430,54 kB
    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    REACH declaration G1612
    PDF
    RoHS report G1612
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek G1612 | Hager

      Obrázek produktu G1612

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu G1612 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu G1612

      Oddělovací přepážka pro kanál BRSN, z PVC

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2021-09-30 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2021-09-30

      PDF
      633,95 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      331,77 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      M2026 - Oddělovací přepážka plastová pro BRP/LF/LFF výšky 60 mm
      M2026
      Oddělovací přepážka plastová pro BRP/LF/LFF výšky 60 mm
    • 2
      L4182GNGE - Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 300 mm
      L4182GNGE
      Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 300 mm
    • 3
      L4181GNGE - Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 150 mm
      L4181GNGE
      Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 150 mm
    • 4
      L4183GNGE - Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 600 mm
      L4183GNGE
      Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 600 mm
    • 5
      MH2026 - Oddělovací přepážka bezhalogenová pro kanály BRHP/LFH výšky 60mm
      MH2026
      Oddělovací přepážka bezhalogenová pro kanály BRHP/LFH výšky 60mm

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.