The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Elek­tro­in­stalační lišty a stropní kanály
    • Elek­tro­in­stalační lišty
    • G1615
    EAN
    4012740886383
    Balení
    48 metrů
    • Parapetní kanály BR
    • Příslu­šen­ství parapet­ních kanálů
    • Elek­tro­in­stalační lišty
    • Vidět víc

    Odděl. přepážka, BRS/LFS, ABS bezhalogen G1615

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Odděl. přepážka, BRS/LFS, ABS bezhalogen

    G1615

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      70 mm
    • Délka
      2 000 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Bezhalogenový PC-ABS
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    • Souvi­se­jící produk­tové řady
      BRS 65x100, BRS 65x130, BRS 65x170, BRS 65x210, BRS 65x210D, BRS 85x130, BRS 85x170, BRS 100x130, BRS 100x170, BRS 100x210, BRS 100x210D, LFS 60x100, LFS 60x150, LFS 60x200

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English)
    PDF
    430,54 kB
    REACH declaration G1615
    PDF
    RoHS report G1615
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek G1615 | Hager

      Obrázek produktu G1615

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu G1615 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu G1615

      Odděl. přepážka, BRS/LFS, ABS bezhalogen

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2021-09-30 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2021-09-30

      PDF
      633,95 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      331,77 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      R2293VERZ - Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 200 mm - ocel. plech, pozink.
      R2293VERZ
      Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 200 mm - ocel. plech, pozink.
    • 2
      R2292VERZ - Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 150 mm - ocel. plech, pozink.
      R2292VERZ
      Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 150 mm - ocel. plech, pozink.
    • 3
      R2291VERZ - Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 100 mm - ocel. plech, pozink.
      R2291VERZ
      Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 100 mm - ocel. plech, pozink.
    • 4
      R2290VERZ - Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 60 mm - ocel. plech, pozink.
      R2290VERZ
      Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 60 mm - ocel. plech, pozink.
    • 5
      M7248 - Kabelová příchytka pro LF/LFF šířky 90 mm (náhradní díl)
      M7248
      Kabelová příchytka pro LF/LFF šířky 90 mm (náhradní díl)

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.