The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
    • Parapetní kanály BR
    • BRS1002101D9016
    Dvoukomorový parapetní kanál BRS z ocelového plechu, bílé barvy RAL 9016 s rozměry 100x210mm. Kanál je určen pro použití se 2 víky šířky 80 mm a poskytuje dostatečný prostor pro ukládání kabelů i montáž přístrojů přímo do tělesa kanálu. Perforované otvory na spodní straně usnadňují jeho přímou montáž na stěnu, přičemž jejich obdélníkový tvar umožňuje upevnění kanálu na konzoly bez nutnosti použít nástrojů.
    EAN
    4012740989343
    Balení
    4 metrů
    • Parapetní kanály BR

    Parapetní kanál dvoukomorový, oceloplechový, BRS100210D, barva bílá BRS1002101D9016

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    K dispozici také v

    Výška
    100 mm
    100 mm
    68 mm
    68 mm
    Šířka
    130 mm
    130 mm
    170 mm
    170 mm
    210 mm
    210 mm

    Parapetní kanál dvoukomorový, oceloplechový, BRS100210D, barva bílá

    BRS1002101D9016

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (13)
    • Akus­tická přepážka pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Nástěnná krycí příruba pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Přepážka pro nástěnný kanál 2 dostupné produkty
    • Víko nástěnného kanálu / instalačního sloupu 1 dostupné produkty
    • Víko pro vnější rohový nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Víko pro vnitřní rohový nástěnný kanál 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Akus­tická přepážka pro nástěnný kanál
    • Nástěnná krycí příruba pro nástěnný kanál
    • Přepážka pro nástěnný kanál
    • Víko nástěnného kanálu / instalačního sloupu
    • Víko pro vnější rohový nástěnný kanál
    • Víko pro vnitřní rohový nástěnný kanál
    • Vnitřní roh pro nástěnný kanál
    • Vnější roh pro nástěnný kanál
    • Plochý roh pro nástěnný kanál
    • Koncový díl pro nástěnný kanál
    • Nástěnné připo­jení pro nástěnný kanál
    • Kryt spoje pro nástěnný kanál
    • L5804

      Zvuková bariéra

      0,00 €  / *
    • BR210WK9016

      Koncovka rámečku průchodu zdí BRS/BRA 65x210D dopr. bílá

      0,00 €  / *
    • G1612

      Oddělovací přepážka pro kanál BRSN, z PVC

      0,00 €  / *
    • G1615

      Odděl. přepážka, BRS/LFS, ABS bezhalogen

      0,00 €  / *
    • BRS08029016

      Víko parapet. kanálu BRS ocel. š. 80mm, dopr. bílá

      0,00 €  / *
    • BRS0802A9016

      Vnější roh, 80mm, oceloplechový, dopravní bílá

      0,00 €  / *
    • BRS0802I9016

      Víko vnitřního rohu, 80mm, oceloplechový, dopravní bílá

      0,00 €  / *
    • BRS1002104D9016

      0,00 €  / *
    • BRS1002103D9016

      Vnější roh, BRS100210D, oceloplechový, dopr. bílá

      0,00 €  / *
    • BRS1002105D9016

      Plochý roh, BRS100210D, oceloplechový, dopr. bílá

      0,00 €  / *
    • BRS1002106D9016

      Koncovka, BRS100210D, oceloplechová, dopr. bílá

      0,00 €  / *
    • BRS100210WD9016

      Rámeček pro průchod zdí, BRS100210D, oceloplechový, dopravní bílá

      0,00 €  / *
    • BRS1002107D9016

      Krytka řezu BRS100210D, oceloplechová, dopravní bílá

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      100 mm
    • Šířka
      210 mm
    • Délka
      2 000 mm
    • Vnitřní průřez vodiče
      19 310 - 19 310 mm²
    Kryt, dveře
    • Počet namon­tova­telných vík
      2
    • Šířka horního dílu 1
      80 mm
    • Šířka horního dílu 2
      80 mm
    • Šířka horního dílu 3
      0
    Kapa­cita
    • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)
      53
    • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)
      80
    Instalace, montáž
    • Perfo­race základny
      Ano
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel
    • Povrch
      Práš­kové lakování
    • Barva
      Dopravní bílá
    • Kód RAL
      9016
    Konek­tivita
    • Spojení kanálu
      Spojky samo­statně
    Vyba­vení
    • Včetně kabe­lové příchytky
      Ne
    • Počet kabe­lových úchytek na metr
      0
    • S ochrannou fólií
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
    PDF
    420,22 kB
    REACH declaration BRS1002101D9016
    PDF
    RoHS report BRS1002101D9016
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek BRS1002101D9016 | Hager

      Obrázek produktu BRS1002101D9016

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu BRS1002101D9016 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu BRS1002101D9016

      Parapetní kanál, oceloplechový, BRS100210D, dopr. bílá

      PDF
    • DXF soubory

      Obrázek DXF soubory International 2023-02-02 | Hager

      DXF soubory International 2023-02-02

      DXF
      368,69 kB
    • STEP soubory

      Obrázek STEP soubory International 2026-04-15 | Hager

      STEP soubory International 2026-04-15

      STP
      1,21 MB
    • Výkres produktu

      Obrázek Product drawing | Hager

      Product drawing

      Výkres produktu International 2023-02-02

      PDF
      68,45 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      BRAP0802ELN - Víko hliníkového parapetního kanálu BRAP 80 mm, dopravní bílá
      BRAP0802ELN
      Víko parapet. kanálu BRAP hliník. š.80 mm, přírodní elox
    • 2
      BR652106D9011 - Koncovka kanálu BR 65210 (2x80), černá
      BR652106D9011
      Koncovka kanálu BR 65210 (2x80), černá
    • 3
      BR6517069011 - Koncovka kanálu BR 65170, černá
      BR6517069011
      Koncovka kanálu BR 65170, černá
    • 4
      BR6513069011 - Koncovka kanálu BR 65130, černá
      BR6513069011
      Koncovka kanálu BR 65130, černá
    • 5
      BR6510069011 - Koncovka kanálu BR 65100, černá
      BR6510069011
      Koncovka kanálu BR 65100, černá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.