BRS08029016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Systémy pro uklá­dání vedení
            • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
            • Parapetní kanály BR
            • BRS08029016
            BRS08029016 - Víko parapet. kanálu BRS ocel. š. 80mm, dopr. bílá
            BRS08029016 - Víko parapet. kanálu BRS ocel. š. 80mm, dopr. bílá
            BRS08029016 - Víko parapet. kanálu BRS ocel. š. 80mm, dopr. bílá
            BRS08029016 - Víko parapet. kanálu BRS ocel. š. 80mm, dopr. bílá

            Víko parapet. kanálu BRS ocel. š. 80mm, dopr. bílá

            BRS08029016

            BRS08029016 - Víko parapet. kanálu BRS ocel. š. 80mm, dopr. bílá
            BRS08029016 - Víko parapet. kanálu BRS ocel. š. 80mm, dopr. bílá
            BRS08029016 - Víko parapet. kanálu BRS ocel. š. 80mm, dopr. bílá
            BRS08029016 - Víko parapet. kanálu BRS ocel. š. 80mm, dopr. bílá
            • Systémy pro uklá­dání vedení

            Víko parapet. kanálu BRS ocel. š. 80mm, dopr. bílá BRS08029016

            EAN
            4012740989152
            Balení
            32 Měřiče

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Technické vlastnosti

            Rozměry
            • Šířka víka
              80 mm
            • Délka
              2 000 mm
            Mate­riál
            • Mate­riál
              Ocel
            • Povrch
              Práš­kovou barvou
            • Barva
              Dopravní bílá
            • Kód RAL
              9016
            Vyba­vení
            • S ochrannou fólií
              Ano
            Podmínky použití
            • Provozní teplota
              -5 - 90 °C
            • Souvi­se­jící produk­tové řady
              BKIS 12x130/230, BKIS 25x130/230, BRS 65x100, BRS 65x130, BRS 65x170, BRS 65x210, BRS 65x210D, BRS 85x130, BRS 85x170, BRS 100x130, BRS 100x170, BRS 100x210, BRS 100x210D

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano
            V souladu s nařízením REACH Ano
            Neobsahuje halogeny Ano

            Certifikace a dokumenty

            PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
            PDF
            420,22 kB
            REACH declaration BRS08029016 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration BRS08029016 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Ke stažení

            • Obrázek BRS08029016 | Hager

              Obrázek produktu BRS08029016

            • Soubory DXF

              Obrázek Soubory DXF International 2023-02-02 | Hager

              Soubory DXF International 2023-02-02

              DXF
              363,30 kB
            • Soubory STEP

              Obrázek Soubory STEP International 2023-02-02 | Hager

              Soubory STEP International 2023-02-02

              STP
              21,93 kB
            • Product Drawing

              Obrázek Product drawing | Hager

              Product drawing

              Product Drawing International 2023-02-02

              PDF
              66,79 kB
            • Prohlášení o shodě

              Obrázek EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager

              EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

              Prohlášení o shodě International 2019-08-23

              PDF
              42,74 kB
            Více dokumentace

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              BKIS1213019016 - Čelo kanálu BKIS 12,5 mm, oceloplechové, dopravní bílá
              BKIS1213019016
              Čelo kanálu BKIS 12, 5 mm, oceloplechové, dopravní bílá
            • 2
              BKIS2513019016 - Čelo kanálu BKIS, 25 mm, oceloplechové, dopravní bílá
              BKIS2513019016
              Čelo kanálu BKIS, 25 mm, oceloplechové, dopravní bílá
            • 3
              BKIS251301M9016 - Středový profil BKIS, 12,5/ 25 mm, oceloplechový, dopravní bílá
              BKIS251301M9016
              Středový profil BKIS, 12, 5/ 25 mm, oceloplechový, dopravní bílá
            • 4
              BRS0802I9016 - Víko vnitřního rohu, 80mm, oceloplechový, dopravní bílá
              BRS0802I9016
              Víko vnitřního rohu, 80mm, oceloplechový, dopravní bílá
            • 5
              BRS0802A9016 - Vnější roh, 80mm, oceloplechový, dopravní bílá
              BRS0802A9016
              Vnější roh, 80mm, oceloplechový, dopravní bílá

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.