Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65210, dopr. bílá BRS6521019016
EAN
4012740989749
Balení
6 metrů
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Čelní deska pro nástěnný kanál 3 dostupné produkty -
T-kus pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Plochý roh pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Vnější roh pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Vnitřní roh pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Koncový díl pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška68 mm
-
Šířka210 mm
-
Délka2 000 mm
-
Vnitřní průřez vodiče12 780 - 12 780 mm²
Kryt, dveře
-
Počet namontovatelných vík1
-
Šířka horního dílu 180 mm
-
Šířka horního dílu 20
-
Šířka horního dílu 30
Kapacita
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)39
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)52
Přenos
-
Kompatibilní s formátem vestavných zásuvekStandard 60 mm, 45 mm
Instalace, montáž
-
Perforace základnyAno
Materiál
-
MateriálOcel
-
PovrchPráškové lakování
-
BarvaDopravní bílá
-
Kód RAL9016
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK08
-
Stupeň krytí IPIP40
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 90 °C
Konektivita
-
Spojení kanáluSpojky samostatně
Vybavení
-
Včetně kabelové příchytkyNe
-
Počet kabelových úchytek na metr0
-
S ochrannou fóliíAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet BRS6521019016
Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65210, dopr. bílá
PDF -
Soubory DXF
DXF files International 2023-02-02
DXF367,41 kBDXF files International 2023-02-02
DXF365,68 kB -
Soubory STEP
STEP files International 2023-02-02
STP1,19 MBSTEP files International 2023-02-02
STP2,28 MB -
Product Drawing
Product drawing
Product Drawing International 2023-02-02
PDF67,65 kB
Product drawing
Product Drawing International 2023-02-02
PDF67,34 kB -
Declaration of conformity
EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019
Declaration of conformity International 2019-08-23
PDF42,74 kB
Více dokumentace