Parapetní kanál BRS z ocelového plechu, bílé barvy RAL 9016 s rozmery 65x130mm. Kanál je urcen pro použití s víkem šírky 80 mm a poskytuje dostatecný prostor pro ukládání kabelu i montáž prístroju prímo do telesa kanálu. Perforované otvory na spodní stran
EAN
4012740989558
Balení
8 metrů
Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65130, dopr. bílá BRS6513019016
K dispozici také v
Šířka
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Víko nástěnného kanálu / instalačního sloupu 1 dostupné produkty -
Vnější roh pro nástěnný kanál 2 dostupné produkty -
Vnitřní roh pro nástěnný kanál 2 dostupné produkty -
Plochý roh pro nástěnný kanál 2 dostupné produkty -
T-kus pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Koncový díl pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška68 mm
-
Šířka130 mm
-
Délka2 000 mm
-
Vnitřní průřez vodiče7 700 - 7 700 mm²
Kryt, dveře
-
Počet namontovatelných vík1
-
Šířka horního dílu 180 mm
-
Šířka horního dílu 20,00 mm
-
Šířka horního dílu 30,00 mm
Kapacita
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)18
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)32
Přenos
-
Kompatibilní s formátem vestavných zásuvekStandard 60 mm, 45 mm
Instalace, montáž
-
Perforace základnyAno
Materiál
-
MateriálOcel
-
PovrchPráškové lakování
-
BarvaDopravní bílá
-
Kód RAL9016
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK08
-
Stupeň krytí IPIP40
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 90 °C
Konektivita
-
Spojení kanáluSpojky samostatně
Vybavení
-
Včetně kabelové příchytkyNe
-
Počet kabelových úchytek na metr0
-
S ochrannou fóliíAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu BRS6513019016
Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65130, dopr. bílá
PDF -
DXF soubory
DXF soubory International 2023-02-02
DXF365,63 kB -
STEP soubory
STEP soubory International 2026-04-15
STP1,17 MB -
Výkres produktu
Product drawing
Výkres produktu International 2023-02-02
PDF67,64 kB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07
PDF428,48 kB
Více dokumentace