The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Jistící a ochranná zařízení
    • Zařízení pro detekci oblou­kového zkratu (AFDD)
    • ARF916D
    Oblouková ochrana AFDD s chráničem typu A, 30 mA s nadproudovou ochranou 1+N. Jmenovitý proud 16 A, charakteristika B, vypínací schopnost 6 kA. Disponuje bezšroubovými svorkami (QuickConnect). Tento kombinovaný přístroj s detektorem oblouku na rozdíl od standardních jističů nemá klasickou elektromagnetickou spoušť, ale využívá spíše měřicí technologii podporovanou mikroprocesorem. Kontinuálně sleduje sinusový průběh proudu a napětí a více než 120 parametrů z nich odvozených.
    EAN
    3250611034766
    Balení
    1 ks
    • Zařízení pro detekci oblou­kového zkratu (AFDD)

    Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 16A, char.B, 6 kA, QC ARF916D

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 16A, char.B, 6 kA, QC

    ARF916D

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (12)
    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty 1 dostupné produkty
    • Podpě­ťová cívka 1 dostupné produkty
    • Vypínací spoušť 2 dostupné produkty
    • Podpě­ťová a přepě­ťová ochrana 1 dostupné produkty
    • Uzamykací blokovací funkce 1 dostupné produkty
    • Blok kontaktů pomocných zařízení 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
    • Podpě­ťová cívka
    • Vypínací spoušť
    • Podpě­ťová a přepě­ťová ochrana
    • Uzamykací blokovací funkce
    • Blok kontaktů pomocných zařízení
    • Adaptér lišty DIN
    • Modulární fázová přípojnice
    • LZ060

      Distanční mezikus, velikost 1/2 modulu

      0,00 €  / *
    • MZ206

      Podpěťová spoušť 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ204

      Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC

      0,00 €  / *
    • MZ203

      Pracovní spoušť 230-415V AC / 110-130V DC

      0,00 €  / *
    • MZ212

      Nadpěťová spoušť 230 V

      0,00 €  / *
    • MZN176

      Plombovací drát pro modulové prvky

      0,00 €  / *
    • MZ202

      Signální kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

      0,00 €  / *
    • MZ201

      Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

      0,00 €  / *
    • L061

      Díl pro zvýšení modulových prvku na sniž. liště DIN, 1mod, délka 15 mm

      0,00 €  / *
    • KDN263AZ

      Hřebenová přípojnice 2P pro ARF 63A, 10mm2/12mod. (L+N+mezera)

      0,00 €  / *
    • KDN263AZS

      Hřebenová přípojnice 2P pro ARF 63A, 10mm2/12mod. (L+N+mezera+kontakt)

      0,00 €  / *
    • KDN463BZ

      Hřebenová přípojnice 3P+N pro ARF 63A, 10mm2/24mod. (L1+N+mezera, L2+N+mezera+..)

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      16 A
    • Jmenovitý proud při -25 °C
      20,03 A
    • Jmenovitý proud při -20 °C
      19,66 A
    • Jmenovitý proud při -15 °C
      19,3 A
    • Jmenovitý proud při -10 °C
      18,93 A
    • Jmenovitý proud při -5 °C
      18,56 A
    • Jmenovitý proud při 0 °C
      18,2 A
    • Jmenovitý proud při 5 °C
      17,83 A
    • Jmenovitý proud při 10 °C
      17,47 A
    • Jmenovitý proud při 15 °C
      17,1 A
    • Jmenovitý proud při 20 °C
      16,73 A
    • Jmenovitý proud při 25 °C
      16,37 A
    • Jmenovitý proud při 30 °C
      16 A
    • Jmenovitý proud při 35 °C
      15,58 A
    • Jmenovitý proud při 40 °C
      15,16 A
    • Jmenovitý proud při 45 °C
      14,73 A
    • Jmenovitý proud při 50 °C
      14,31 A
    • Jmenovitý proud při 55 °C
      13,89 A
    • Jmenovitý proud při 60 °C
      13,47 A
    • Jmenovitý proud při 65 °C
      13,04 A
    • Jmenovitý proud při 70 °C
      12,62 A
    • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn při 230V AC podle IEC 61009-1
      6 kA
    • Vypínací a oteví­rací kapa­cita Idm
      6 kA
    • Jmenovitý rezi­duální provozní proud Idn
      30 mA
    Archi­tek­tura
    • Vypínací charak­te­ris­tika
      B
    • Typ pólu
      1P+N
    Hlavní elek­trické atri­buty
    • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1
      6 kA
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment spodní svorky
      2 - 2 Nm
    • Jmenovitý utahovací moment
      2,10 - 2,10 Nm
    • Typ dolního připo­jení modulárních zařízení
      Biconnect, quickbusbar
    • Typ horního připo­jení modulárních zařízení
      quickconnect
    Bezpečnost
    • Typ dife­ren­ci­ální ochrany
      A
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      500 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      4 000 V
    • Provozní napětí AC
      230 - 230 V
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      5,76 W
    Podmínky použití
    • Třída omezení energie I²t
      3
    • Provozní teplota
      -25 - 40 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -25 - 70 °C
    Trvan­livost
    • Mechanická životnost v cyklech
      4 000
    • Elek­trická životnost v počtu cyklů
      2 000
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      3
    Rozměry
    • Výška
      83 mm
    • Šířka
      53,20 mm
    • Hloubka
      70 mm
    Připo­jení
    • Průřez výstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
      1 - 16 mm²
    • Průřez výstupu se šrouby pro plné vodiče
      1 - 16 mm²
    • Průřez vstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
      1,5 - 4,0 mm²
    • Průřez vstupu se šrouby, pro plné vodiče
      1,5 - 4,0 mm²
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration ARF916D
    PDF
    RoHS report ARF916D
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek ARF916D | Hager

      Obrázek produktu ARF916D

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu ARF916D | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu ARF916D

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-10-19

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30 | Hager

      Instalační návod en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30

      PDF
      886,86 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2020-02-25

      PDF
      98,98 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15

      PDF
      272,74 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      ARF525D - Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 25A, char.B, 10 kA
      ARF525D
    • 2
      ARF963D - Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 13A, char.C, 6 kA, QC
      ARF963D
    • 3
      ARF910D - Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 10A, char.B, 6 kA, QC
      ARF910D
    • 4
      ARF513D - Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 13A, char.B, 10 kA
      ARF513D
    • 5
      ARC963D - Oblouková ochrana s jističem 1+N 13A, char.C, 6 kA, QC - bezšroubová
      ARC963D

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.