The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Jistící a ochranná zařízení
    • Zařízení pro detekci oblou­kového zkratu (AFDD)
    • ARF513D
    Oblouková ochrana AFDD s chráničem typu A, 30 mA s nadproudovou ochranou 1+N. Jmenovitý proud 13 A, charakteristika B, vypínací schopnost 10 kA. Tento kombinovaný přístroj s detektorem oblouku na rozdíl od standardních jističů nemá klasickou elektromagnetickou spoušť, ale využívá spíše měřicí technologii podporovanou mikroprocesorem. Kontinuálně sleduje sinusový průběh proudu a napětí a více než 120 parametrů z nich odvozených.
    EAN
    3250611034612
    Balení
    1 ks
    • Zařízení pro detekci oblou­kového zkratu (AFDD)

    Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 13A, char.B, 10 kA ARF513D

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 13A, char.B, 10 kA

    ARF513D

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (12)
    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty 1 dostupné produkty
    • Podpě­ťová cívka 1 dostupné produkty
    • Vypínací spoušť 2 dostupné produkty
    • Podpě­ťová a přepě­ťová ochrana 1 dostupné produkty
    • Uzamykací blokovací funkce 1 dostupné produkty
    • Blok kontaktů pomocných zařízení 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
    • Podpě­ťová cívka
    • Vypínací spoušť
    • Podpě­ťová a přepě­ťová ochrana
    • Uzamykací blokovací funkce
    • Blok kontaktů pomocných zařízení
    • Adaptér lišty DIN
    • Modulární fázová přípojnice
    • LZ060

      Distanční mezikus, velikost 1/2 modulu

      0,00 €  / *
    • MZ206

      Podpěťová spoušť 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ204

      Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC

      0,00 €  / *
    • MZ203

      Pracovní spoušť 230-415V AC / 110-130V DC

      0,00 €  / *
    • MZ212

      Nadpěťová spoušť 230 V

      0,00 €  / *
    • MZN176

      Plombovací drát pro modulové prvky

      0,00 €  / *
    • MZ202

      Signální kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

      0,00 €  / *
    • MZ201

      Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

      0,00 €  / *
    • L061

      Díl pro zvýšení modulových prvku na sniž. liště DIN, 1mod, délka 15 mm

      0,00 €  / *
    • KDN263AZ

      Hřebenová přípojnice 2P pro ARF 63A, 10mm2/12mod. (L+N+mezera)

      0,00 €  / *
    • KDN263AZS

      Hřebenová přípojnice 2P pro ARF 63A, 10mm2/12mod. (L+N+mezera+kontakt)

      0,00 €  / *
    • KDN463BZ

      Hřebenová přípojnice 3P+N pro ARF 63A, 10mm2/24mod. (L1+N+mezera, L2+N+mezera+..)

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      13 A
    • Jmenovitý proud při -25 °C
      15,26 A
    • Jmenovitý proud při -20 °C
      15,05 A
    • Jmenovitý proud při -15 °C
      14,85 A
    • Jmenovitý proud při -10 °C
      14,64 A
    • Jmenovitý proud při -5 °C
      14,44 A
    • Jmenovitý proud při 0 °C
      14,23 A
    • Jmenovitý proud při 5 °C
      14,03 A
    • Jmenovitý proud při 10 °C
      13,82 A
    • Jmenovitý proud při 15 °C
      13,62 A
    • Jmenovitý proud při 20 °C
      13,41 A
    • Jmenovitý proud při 25 °C
      13,21 A
    • Jmenovitý proud při 30 °C
      13 A
    • Jmenovitý proud při 35 °C
      12,78 A
    • Jmenovitý proud při 40 °C
      12,55 A
    • Jmenovitý proud při 45 °C
      12,33 A
    • Jmenovitý proud při 50 °C
      12,1 A
    • Jmenovitý proud při 55 °C
      11,88 A
    • Jmenovitý proud při 60 °C
      11,65 A
    • Jmenovitý proud při 65 °C
      11,43 A
    • Jmenovitý proud při 70 °C
      11,2 A
    • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn při 230V AC podle IEC 61009-1
      10 kA
    • Vypínací a oteví­rací kapa­cita Idm
      10 kA
    • Jmenovitý rezi­duální provozní proud Idn
      30 mA
    Archi­tek­tura
    • Vypínací charak­te­ris­tika
      B
    • Typ pólu
      1P+N
    Hlavní elek­trické atri­buty
    • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1
      10 kA
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment horní svorky
      2 - 2 Nm
    • Jmenovitý utahovací moment spodní svorky
      2 - 2 Nm
    • Jmenovitý utahovací moment
      2,10 - 2,10 Nm
    • Typ dolního připo­jení modulárních zařízení
      Šrou­bová svorka
    • Typ horního připo­jení modulárních zařízení
      Šrou­bová svorka
    Bezpečnost
    • Typ dife­ren­ci­ální ochrany
      A
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      500 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      4 000 V
    • Provozní napětí AC
      230 - 230 V
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      4,96 W
    Podmínky použití
    • Třída omezení energie I²t
      3
    • Provozní teplota
      -25 - 40 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -25 - 70 °C
    Trvan­livost
    • Mechanická životnost v cyklech
      4 000
    • Elek­trická životnost v počtu cyklů
      2 000
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      3
    Rozměry
    • Výška
      83 mm
    • Šířka
      53,20 mm
    • Hloubka
      70 mm
    Připo­jení
    • Průřez výstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
      1 - 16 mm²
    • Průřez výstupu se šrouby pro plné vodiče
      1 - 25 mm²
    • Průřez vstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
      1 - 16 mm²
    • Průřez vstupu se šrouby, pro plné vodiče
      1 - 25 mm²
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration ARF513D
    PDF
    RoHS report ARF513D
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek ARF513D | Hager

      Obrázek produktu ARF513D

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu ARF513D | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu ARF513D

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-10-15

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30 | Hager

      Instalační návod en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30

      PDF
      886,86 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2020-02-25

      PDF
      98,98 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15

      PDF
      272,74 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      ARF525D - Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 25A, char.B, 10 kA
      ARF525D
    • 2
      ARF963D - Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 13A, char.C, 6 kA, QC
      ARF963D
    • 3
      ARF910D - Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 10A, char.B, 6 kA, QC
      ARF910D
    • 4
      ARF520D - Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 20A, char.B, 10 kA
      ARF520D
    • 5
      ARC963D - Oblouková ochrana s jističem 1+N 13A, char.C, 6 kA, QC - bezšroubová
      ARC963D

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.