The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Jistící a ochranná zařízení
    • Zařízení pro detekci oblou­kového zkratu (AFDD)
    • ARC916D
    Oblouková ochrana AFDD s jističem 1+N jmenovitý proud 16 A, charakteristika B, vypínací schopnost 6 kA. Disponuje bezšroubovými svorkami. (QuickConnect). Tento jistič s detektorem oblouku na rozdíl od standardních jističů nemá klasickou elektromagnetickou spoušť, ale využívá spíše měřicí technologii podporovanou mikroprocesorem. Kontinuálně sleduje sinusový průběh proudu a napětí a více než 120 parametrů z nich odvozených.
    EAN
    3250611012665
    Balení
    1 ks
    • Zařízení pro detekci oblou­kového zkratu (AFDD)

    Oblouková ochrana s jističem 1+N 16A, char.B, 6 kA, QC - bezšroubová ARC916D

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Oblouková ochrana s jističem 1+N 16A, char.B, 6 kA, QC - bezšroubová

    ARC916D

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (17)
    • Blok kontaktů pomocných zařízení 2 dostupné produkty
    • Modulární fázová přípojnice 6 dostupné produkty
    • Ochranný kryt/páska pro fázovou přípojnici 2 dostupné produkty
    • Adaptér lišty DIN 1 dostupné produkty
    • Uzamykací blokovací funkce 1 dostupné produkty
    • Podpě­ťová a přepě­ťová ochrana 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Blok kontaktů pomocných zařízení
    • Modulární fázová přípojnice
    • Ochranný kryt/páska pro fázovou přípojnici
    • Adaptér lišty DIN
    • Uzamykací blokovací funkce
    • Podpě­ťová a přepě­ťová ochrana
    • Vypínací spoušť
    • Podpě­ťová cívka
    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
    • MZ202

      Signální kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

      0,00 €  / *
    • MZ201

      Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

      0,00 €  / *
    • KDN263B

      Hřebenová přípojnice 2P, 63A, 10mm2/1m k propojení 56ks 2pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • KDN451D

      Hřebenová přípojnice 3P+N, 16mm2/12mod. pro 6ks přístrojů 1+N (L1+N, L2+N, L3+N)

      0,00 €  / *
    • KDN280A

      Hřebenová přípojnice 2P, 80A, 16mm2/12mod. k propojení 6ks 2pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • KDN280B

      Hřebenová přípojnice 2P, 80A, 16mm2/1m k propojení 56ks 2pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • KDN451E

      Hřebenová přípojnice 3P+N, 16mm2/1m pro 28ks přístrojů 1+N (L1+N, L2+N, L3+N)

      0,00 €  / *
    • KDN263A

      0,00 €  / *
    • KZN024

      0,00 €  / *
    • KZN023

      0,00 €  / *
    • L061

      Díl pro zvýšení modulových prvku na sniž. liště DIN, 1mod, délka 15 mm

      0,00 €  / *
    • MZN176

      Plombovací drát pro modulové prvky

      0,00 €  / *
    • MZ212

      Nadpěťová spoušť 230 V

      0,00 €  / *
    • MZ204

      Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC

      0,00 €  / *
    • MZ203

      Pracovní spoušť 230-415V AC / 110-130V DC

      0,00 €  / *
    • MZ206

      Podpěťová spoušť 230V AC

      0,00 €  / *
    • LZ060

      Distanční mezikus, velikost 1/2 modulu

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      16 A
    • Jmenovitý proud při -25 °C
      18,59 A
    • Jmenovitý proud při -20 °C
      18,35 A
    • Jmenovitý proud při -15 °C
      18,12 A
    • Jmenovitý proud při -10 °C
      17,88 A
    • Jmenovitý proud při -5 °C
      17,65 A
    • Jmenovitý proud při 0 °C
      17,41 A
    • Jmenovitý proud při 5 °C
      17,18 A
    • Jmenovitý proud při 10 °C
      16,94 A
    • Jmenovitý proud při 15 °C
      16,71 A
    • Jmenovitý proud při 20 °C
      16,47 A
    • Jmenovitý proud při 25 °C
      16,24 A
    • Jmenovitý proud při 30 °C
      16 A
    • Jmenovitý proud při 35 °C
      15,8 A
    • Jmenovitý proud při 40 °C
      15,6 A
    • Jmenovitý proud při 45 °C
      15,4 A
    • Jmenovitý proud při 50 °C
      15,2 A
    • Jmenovitý proud při 55 °C
      15 A
    • Jmenovitý proud při 60 °C
      14,8 A
    • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn při 230V AC podle IEC 60898-1
      6 kA
    Archi­tek­tura
    • Vypínací charak­te­ris­tika
      B
    • Počet pólů
      2
    • Typ pólu
      1P+N
    Hlavní elek­trické atri­buty
    • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1
      6 kA
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment horní svorky
      2,1 - 2,1 Nm
    • Jmenovitý utahovací moment spodní svorky
      2,1 - 2,1 Nm
    • Jmenovitý utahovací moment
      2,1 - 2,1 Nm
    • Typ dolního připo­jení modulárních zařízení
      Biconnect, quickbusbar
    • Typ horního připo­jení modulárních zařízení
      quickconnect
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      500 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      4 000 V
    • Provozní napětí AC
      230 - 230 V
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      5,22 W
    Podmínky použití
    • Třída omezení energie I²t
      3
    • Provozní teplota
      -25 - 60 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -40 - 70 °C
    Trvan­livost
    • Mechanická životnost v cyklech
      4 000
    • Elek­trická životnost v počtu cyklů
      2 000
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      2
    Rozměry
    • Výška
      85 mm
    • Šířka
      35,50 mm
    • Hloubka
      70 mm
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    Připo­jení
    • Průřez výstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
      1 - 16 mm²
    • Průřez výstupu se šrouby pro plné vodiče
      1,5 - 25,0 mm²
    • Průřez vstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
      1,5 - 4,0 mm²
    • Průřez vstupu se šrouby, pro plné vodiče
      1,5 - 4,0 mm²

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration ARC916D
    PDF
    RoHS report ARC916D
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek ARC916D | Hager

      Obrázek produktu ARC916D

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu ARC916D | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu ARC916D

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-10-28

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30 | Hager

      Instalační návod en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30

      PDF
      775,85 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      265,88 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15

      PDF
      260,11 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      ARC525D - Oblouková ochrana s jističem 1+N 25A, char.B, 10 kA
      ARC525D
    • 2
      ARF525D - Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 25A, char.B, 10 kA
      ARF525D
    • 3
      ARC963D - Oblouková ochrana s jističem 1+N 13A, char.C, 6 kA, QC - bezšroubová
      ARC963D
    • 4
      ARC516D - Oblouková ochrana s jističem 1+N 16A, char.B, 10 kA
      ARC516D
    • 5
      ARC960D -
      ARC960D

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.