The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Jistící a ochranná zařízení
  • Zařízení pro detekci oblou­kového zkratu (AFDD)
  • ARC913D
  • Modulární přístroje na DIN lištu

Oblouková ochrana s jističem 1+N 13A, char.B, 6 kA, QC - bezšroubová ARC913D

EAN
3250611010111
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Oblouková ochrana s jističem 1+N 13A, char.B, 6 kA, QC - bezšroubová

ARC913D

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (18)
    • Blok kontaktů pomocných zařízení 2 dostupné produkty
    • Adaptér lišty DIN 1 dostupné produkty
    • Modulární fázová přípojnice 6 dostupné produkty
    • Ochranný kryt/páska pro fázovou přípojnici 2 dostupné produkty
    • Uzamykací blokovací funkce 1 dostupné produkty
    • Podpě­ťová cívka 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Blok kontaktů pomocných zařízení
    • Adaptér lišty DIN
    • Modulární fázová přípojnice
    • Ochranný kryt/páska pro fázovou přípojnici
    • Uzamykací blokovací funkce
    • Podpě­ťová cívka
    • Podpě­ťová a přepě­ťová ochrana
    • Vypínací spoušť
    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
    • MZ202

      Signální kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

      0,00 €  / *
    • MZ201

      Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

      0,00 €  / *
    • L061

      Díl pro zvýšení modulových prvku na sniž. liště DIN, 1mod, délka 15 mm

      0,00 €  / *
    • KDN263B

      Hřebenová přípojnice 2P, 63A, 10mm2/1m k propojení 56ks 2pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • KDN451D

      Hřebenová přípojnice 3P+N, 16mm2/12mod. pro 6ks přístrojů 1+N (L1+N, L2+N, L3+N)

      0,00 €  / *
    • KDN263A

      Hřebenová přípojnice 2P, 63A, 10mm2/12mod. k propojení 6ks 2pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • KDN280A

      Hřebenová přípojnice 2P, 80A, 16mm2/12mod. k propojení 6ks 2pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • KDN280B

      Hřebenová přípojnice 2P, 80A, 16mm2/1m k propojení 56ks 2pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • KDN451E

      Hřebenová přípojnice 3P+N, 16mm2/1m pro 28ks přístrojů 1+N (L1+N, L2+N, L3+N)

      0,00 €  / *
    • KZN023

      Ukončení hřeben.přípojnic KDN, 2 a 3pól.

      0,00 €  / *
    • KZN024

      Ukončení hřeben.přípojnic KDN, 4pól.

      0,00 €  / *
    • MZN176

      Plombovací drát pro modulové prvky

      0,00 €  / *
    • MZ206

      Podpěťová spoušť 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ205

      Podpěťová spoušť 48V DC

      0,00 €  / *
    • MZ212

      Nadpěťová spoušť 230 V

      0,00 €  / *
    • MZ204

      Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC

      0,00 €  / *
    • MZ203

      Pracovní spoušť 230-415V AC / 110-130V DC

      0,00 €  / *
    • LZ060

      Distanční mezikus, velikost 1/2 modulu

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      13 A
    • Jmenovitý proud při -25 °C
      15,33 A
    • Jmenovitý proud při -20 °C
      15,13 A
    • Jmenovitý proud při -15 °C
      14,93 A
    • Jmenovitý proud při -10 °C
      14,73 A
    • Jmenovitý proud při -5 °C
      14,53 A
    • Jmenovitý proud při 0 °C
      14,32 A
    • Jmenovitý proud při 5 °C
      14,11 A
    • Jmenovitý proud při 10 °C
      13,89 A
    • Jmenovitý proud při 15 °C
      13,68 A
    • Jmenovitý proud při 20 °C
      13,45 A
    • Jmenovitý proud při 25 °C
      13,23 A
    • Jmenovitý proud při 30 °C
      13 A
    • Jmenovitý proud při 35 °C
      12,81 A
    • Jmenovitý proud při 40 °C
      12,62 A
    • Jmenovitý proud při 45 °C
      12,42 A
    • Jmenovitý proud při 50 °C
      12,23 A
    • Jmenovitý proud při 55 °C
      12,03 A
    • Jmenovitý proud při 60 °C
      11,82 A
    • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn při 230V AC podle IEC 60898-1
      6 kA
    Archi­tek­tura
    • Vypínací charak­te­ris­tika
      B
    • Typ pólu
      1P+N
    Hlavní elek­trické atri­buty
    • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1
      6 kA
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment horní svorky
      2,1 - 2,1 Nm
    • Jmenovitý utahovací moment spodní svorky
      2,1 - 2,1 Nm
    • Jmenovitý utahovací moment
      2,1 - 2,1 Nm
    • Typ dolního připo­jení modulárních zařízení
      Biconnect, quickbusbar
    • Typ horního připo­jení modulárních zařízení
      quickconnect
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      500 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      4 000 V
    • Provozní napětí AC
      230 - 230 V
    Výkon
    • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
      4,24 W
    Podmínky použití
    • Třída omezení energie I²t
      3
    • Provozní teplota
      -25 - 60 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -40 - 70 °C
    Trvan­livost
    • Mechanická životnost v cyklech
      4 000
    • Elek­trická životnost v počtu cyklů
      2 000
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      2
    Rozměry
    • Výška
      85 mm
    • Šířka
      35,50 mm
    • Hloubka
      70 mm

    Ke stažení

    • Obrázek ARC913D | Hager

      Obrázek produktu ARC913D

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Produktový list ARC913D | Hager

      Hager Produktový list ARC913D

      Oblouková ochrana s jističem 1+N 13A, char.B, 6 kA, QC - bezšroubová

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Installation manual en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30 | Hager

      Installation manual en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30

      PDF
      775,85 kB
      Obrázek Installation manual en-GB, fi-FI, de-DE 2019-05-02 | Hager

      Installation manual en-GB, fi-FI, de-DE 2019-05-02

      PDF
      830,83 kB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-10-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-10-22

      PDF
      400,67 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      ARF566D - Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 16A, char.C, 10 kA
      ARF566D
      Oblouková ochrana s kombi. chráničem 1+N, 30 mA, typ A, 16A, char.C, 10 kA
    • 2
      ARC566D - Oblouková ochrana s jističem 1+N 16A, char.C, 10 kA
      ARC566D
      Oblouková ochrana s jističem 1+N 16A, char.C, 10 kA
    • 3
      ARC563D - Oblouková ochrana s jističem 1+N 13A, char.C, 10 kA
      ARC563D
      Oblouková ochrana s jističem 1+N 13A, char.C, 10 kA
    • 4
      ARC506D - Oblouková ochrana s jističem 1+N 6A, char.B, 10 kA
      ARC506D
      Oblouková ochrana s jističem 1+N 6A, char.B, 10 kA
    • 5
      ARC520D - Oblouková ochrana s jističem 1+N 20A, char.B, 10 kA
      ARC520D
      Oblouková ochrana s jističem 1+N 20A, char.B, 10 kA

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.