The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Jistící a ochranná zařízení
  • Prou­dové chrániče s nadprou­dovou ochranou (RCBO)
  • ADM432C
  • Modulární přístroje na DIN lištu

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 32A / 0,03 A, typ A, 6 kA ADM432C

EAN
3250611020257
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 32A / 0,03 A, typ A, 6 kA

ADM432C

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (14)
    • Modulární fázová přípojnice 4 dostupné produkty
    • Uzamykací blokovací funkce 2 dostupné produkty
    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty 1 dostupné produkty
    • Podpě­ťová cívka 2 dostupné produkty
    • Vypínací spoušť 2 dostupné produkty
    • Podpě­ťová a přepě­ťová ochrana 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Modulární fázová přípojnice
    • Uzamykací blokovací funkce
    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
    • Podpě­ťová cívka
    • Vypínací spoušť
    • Podpě­ťová a přepě­ťová ochrana
    • Blok kontaktů pomocných zařízení
    • KDN463B

      Hřebenová přípojnice 4P, 63A, 10mm2/1m k propojení 14 ks 4pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • KDN463A

      Hřebenová přípojnice 4P, 63A, 10mm2/12mod. k propojení 3 ks 4pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • KDN480A

      Hřebenová přípojnice 4P, 80A, 16mm2/12mod. k propojení 3 ks 4pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • KDN480B

      Hřebenová přípojnice 4P, 80A, 16mm2/1m k propojení 14 ks 4pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • MZN175

      Adaptér pro uzamčení jističe

      0,00 €  / *
    • MZN176

      Plombovací drát pro modulové prvky

      0,00 €  / *
    • LZ060

      Distanční mezikus, velikost 1/2 modulu

      0,00 €  / *
    • MZ206

      Podpěťová spoušť 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ205

      Podpěťová spoušť 48V DC

      0,00 €  / *
    • MZ204

      Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC

      0,00 €  / *
    • MZ203

      Pracovní spoušť 230-415V AC / 110-130V DC

      0,00 €  / *
    • MZ212

      Nadpěťová spoušť 230 V

      0,00 €  / *
    • MZ202

      Signální kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

      0,00 €  / *
    • MZ201

      Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      32 A
    • Jmenovitý rezi­duální provozní proud Idn
      30 mA
    • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn při 400V AC podle IEC 60898-1
      6 kA
    • Jmenovitý proud při -25 °C
      39,90 A
    • Jmenovitý proud při -20 °C
      39,30 A
    • Jmenovitý proud při -15 °C
      38,60 A
    • Jmenovitý proud při -10 °C
      37,90 A
    • Jmenovitý proud při -5 °C
      37,20 A
    • Jmenovitý proud při 0 °C
      36,50 A
    • Jmenovitý proud při 5 °C
      35,80 A
    • Jmenovitý proud při 10 °C
      35,10 A
    • Jmenovitý proud při 15 °C
      34,30 A
    • Jmenovitý proud při 20 °C
      33,60 A
    • Jmenovitý proud při 25 °C
      32,80 A
    • Jmenovitý proud při 30 °C
      32 A
    • Jmenovitý proud při 35 °C
      31,20 A
    • Jmenovitý proud při 40 °C
      30,30 A
    • Jmenovitý proud při 45 °C
      29,40 A
    • Jmenovitý proud při 50 °C
      28,50 A
    • Jmenovitý proud při 55 °C
      27,50 A
    • Jmenovitý proud při 60 °C
      26,50 A
    Archi­tek­tura
    • Vypínací charak­te­ris­tika
      B
    • Poloha neut­rálního vodiče
      Vlevo, Vpravo
    • Typ pólu
      4P
    • Počet chráněných pólů
      4
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      4
    Bezpečnost
    • Typ dife­ren­ci­ální ochrany
      A
    • Stupeň krytí IP
      IP2X
    Napětí
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC
    • Provozní napětí AC
      230 - 400 V
    • Jmenovité izolační napětí
      500 V
    • Hodnota dielek­trické pevnosti výko­nové frek­vence
      2 kV
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      4 000 V
    • Kategorie přepětí podle IEC 60947-1
      3
    Hlavní elek­trické atri­buty
    • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1
      6 kA
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment horní svorky
      2 - 2 Nm
    • Jmenovitý utahovací moment spodní svorky
      2 - 2 Nm
    • Jmenovitý utahovací moment
      2 - 2 Nm
    • Možnost montáže v úhlu 360°
      Ano
    • Typ horního připo­jení modulárních zařízení
      Šrou­bová svorka
    • Typ dolního připo­jení modulárních zařízení
      Biconnect
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    Připo­jení
    • Průřez vstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
      1 - 16 mm²
    • Průřez vstupu se šrouby, pro plné vodiče
      1 - 25 mm²
    Podmínky použití
    • Třída omezení energie I²t
      3
    • Provozní teplota
      -25 - 40 °C
    Rozměry
    • Výška
      84 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Hloubka
      70 mm
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    Výkon
    • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
      14,60 W

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (english)
    PDF
    2,24 MB
    Hager REACH declaration ADM432C
    PDF
    Hager RoHS report ADM432C
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek ADM432C | Hager

      Obrázek produktu ADM432C

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Produktový list ADM432C | Hager

      Hager Produktový list ADM432C

      Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 32A / 0,03 A, typ A, 6 kA

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Instalační příručka en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager

      Instalační příručka en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

      PDF
      1,72 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2021-12-09

      PDF
      889,93 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-09-23

      PDF
      353,95 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      ADG560D - Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 10A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA
      ADG560D
      Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 10A / 0, 03 A, typ A/G, 10 kA
    • 2
      ADG566D - Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 16A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA
      ADG566D
      Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 16A / 0, 03 A, typ A/G, 10 kA
    • 3
      ADM406C - Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 6A / 0,03 A, typ A, 6 kA
      ADM406C
      Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 6A / 0, 03 A, typ A, 6 kA
    • 4
      ADM482C - Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 4-pól, 32A / 0,03 A, typ A, 6 kA
      ADM482C
      Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 4-pól, 32A / 0, 03 A, typ A, 6 kA
    • 5
      ADM490C - Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 4-pól, 40A / 0,03 A, typ A, 6 kA
      ADM490C
      Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 4-pól, 40A / 0, 03 A, typ A, 6 kA

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.