The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Jistící a ochranná zařízení
    • Prou­dové chrániče s nadprou­dovou ochranou (RCBO)
    • ADA906D
    EAN
    3250611010616
    Balení
    1 ks
    • Prou­dové chrániče s nadprou­dovou ochranou (RCBO)

    Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 6A / 0,03 A, typ A, 6 kA ADA906D

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 6A / 0,03 A, typ A, 6 kA

    ADA906D

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (15)
    • Modulární fázová přípojnice 6 dostupné produkty
    • Podpě­ťová cívka 1 dostupné produkty
    • Vypínací spoušť 2 dostupné produkty
    • Podpě­ťová a přepě­ťová ochrana 1 dostupné produkty
    • Uzamykací blokovací funkce 1 dostupné produkty
    • Blok kontaktů pomocných zařízení 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Modulární fázová přípojnice
    • Podpě­ťová cívka
    • Vypínací spoušť
    • Podpě­ťová a přepě­ťová ochrana
    • Uzamykací blokovací funkce
    • Blok kontaktů pomocných zařízení
    • Ochranný kryt/páska pro fázovou přípojnici
    • KDN263B

      Hřebenová přípojnice 2P, 63A, 10mm2/1m k propojení 56ks 2pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • KDN451D

      Hřebenová přípojnice 3P+N, 16mm2/12mod. pro 6ks přístrojů 1+N (L1+N, L2+N, L3+N)

      0,00 €  / *
    • KDN280A

      Hřebenová přípojnice 2P, 80A, 16mm2/12mod. k propojení 6ks 2pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • KDN280B

      Hřebenová přípojnice 2P, 80A, 16mm2/1m k propojení 56ks 2pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • KDN263A

      0,00 €  / *
    • KDN451E

      0,00 €  / *
    • MZ206

      Podpěťová spoušť 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ204

      Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC

      0,00 €  / *
    • MZ203

      Pracovní spoušť 230-415V AC / 110-130V DC

      0,00 €  / *
    • MZ212

      Nadpěťová spoušť 230 V

      0,00 €  / *
    • MZN176

      Plombovací drát pro modulové prvky

      0,00 €  / *
    • MZ202

      Signální kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

      0,00 €  / *
    • MZ201

      Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

      0,00 €  / *
    • KZN024

      0,00 €  / *
    • KZN023

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Typ pólu
      1P+N
    • Počet chráněných pólů
      1
    • Vypínací charak­te­ris­tika
      B
    Bezpečnost
    • Typ dife­ren­ci­ální ochrany
      A
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Hlavní elek­trické atri­buty
    • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1
      6 kA
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      500 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      4 000 V
    • Maxi­mální provozní napětí
      240 V
    • Provozní napětí AC
      240 - 240 V
    • Kategorie přepětí podle IEC 60947-1
      3
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      6 A
    • Jmenovitý rezi­duální provozní proud Idn
      30 mA
    • Jmenovitý proud při -25 °C
      7,27 A
    • Jmenovitý proud při -20 °C
      7,15 A
    • Jmenovitý proud při -15 °C
      7,04 A
    • Jmenovitý proud při -10 °C
      6,92 A
    • Jmenovitý proud při -5 °C
      6,81 A
    • Jmenovitý proud při 0 °C
      6,69 A
    • Jmenovitý proud při 5 °C
      6,58 A
    • Jmenovitý proud při 10 °C
      6,46 A
    • Jmenovitý proud při 15 °C
      6,35 A
    • Jmenovitý proud při 20 °C
      6,23 A
    • Jmenovitý proud při 25 °C
      6,12 A
    • Jmenovitý proud při 30 °C
      6 A
    • Jmenovitý proud při 35 °C
      5,9 A
    • Jmenovitý proud při 40 °C
      5,8 A
    • Jmenovitý proud při 45 °C
      5,7 A
    • Jmenovitý proud při 50 °C
      5,6 A
    • Jmenovitý proud při 55 °C
      5,5 A
    • Jmenovitý proud při 60 °C
      5,4 A
    • Korekční faktor jmenovi­tého proudu pro 2 zařízení umís­těná vedle sebe
      1
    • Min./­max. prahová hodnota tepelného spouš­těče při stří­davém proudu
      1,13 - 1,45 A
    • Jmenovitá servisní vypínací schopnost Ics AC podle IEC 60898-1
      6 kA
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      1,90 W
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment spodní svorky
      2,10 - 2,10 Nm
    • Jmenovitý utahovací moment horní svorky
      2,10 - 2,10 Nm
    • Typ dolního připo­jení modulárních zařízení
      Biconnect
    Podmínky použití
    • Max. nadmořská výška
      2 000 m
    • Třída omezení energie I²t
      3
    • Provozní teplota
      -25 - 40 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -25 - 70 °C
    • Stupeň znečiš­tění podle IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Ochrana před vzdušnou vlhkostí
      Pro všechny klima­tické podmínky
    Trvan­livost
    • Elek­trická životnost v počtu cyklů
      2 000
    • Mechanická životnost v cyklech
      2 000
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      1 - 16 mm²
    • Průřez plného vodiče
      1 - 25 mm²
    • Průřez vstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
      1 - 16 mm²
    • Průřez vstupu se šrouby, pro plné vodiče
      1 - 25 mm²
    • Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
      1 - 16 mm²
    • Připo­jovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče
      1 - 25 mm²
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      2
    Rozměry
    • Výška
      93 mm
    • Šířka
      35 mm
    • Hloubka
      68 mm
    Přenos
    • Vhodné pro lišty DIN
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (English)
    PDF
    4,99 MB
    REACH declaration ADA906D
    PDF
    RoHS report ADA906D
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek ADA906D | Hager

      Obrázek produktu ADA906D

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu ADA906D | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu ADA906D

      Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 6A / 0,03 A, typ A, 6 kA

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24 | Hager

      Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24

      PDF
      1,45 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-12-11

      PDF
      397,03 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      334,10 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      ADG560D - Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 10A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA
      ADG560D
      Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 10A / 0, 03 A, typ A/G, 10 kA
    • 2
      ADG570D - Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 20A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA
      ADG570D
      Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 20A / 0, 03 A, typ A/G, 10 kA
    • 3
      ADM490C - Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 4-pól, 40A / 0,03 A, typ A, 6 kA
      ADM490C
      Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 4-pól, 40A / 0, 03 A, typ A, 6 kA
    • 4
      ADM416C - Proudový chránič s nadproud. ochranou char. B, 4-pól, 16A / 0, 03 A, typ A, 6 kA
      ADM416C
      Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 16A / 0, 03 A, typ A, 6 kA
    • 5
      ADM420C - Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 20A / 0,03 A, typ A, 6 kA
      ADM420C
      Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 20A / 0, 03 A, typ A, 6 kA

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.