Okvir WXP0109 za KNX termostate za gallery program prekidača, dimenzija 88 x 92. Može se kombinovati isključivo sa KNX termostatima i maskama WXD510x. Okvir je izrađen od Polikarbonata (PC) u titanij boji RAL9006, sa mat završnom obradom. Zaštita IP21, IK05.
EAN
3250617120678
Pakovanje
10 Komadi
- gallery - Okviri
- Regulator sobne temperature
- Vidjeti više
Okvir, gallery, za KNX termostate, plastika, titanij mat WXP0109
Također dostupno u
Boja proizvoda - Titanij
Broj:
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Opcionalni dodaci
-
Centralni element za prekidač/taster 6 dostupni proizvodi -
Umetak za iluminaciju/osvjetljenje za prekidače 6 dostupni proizvodi -
Informacijski svjetlosni signal za prekidače 3 dostupni proizvodi -
Izlaz za utičnicu 1 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 3 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Kapacitet
-
Broj:1
Materijali
-
BojaTitanij
-
RAL kod9006
-
Obrada površineMat
-
MaterijalPolikarbonat (PC)
-
Sadrži reciklirani materijal (% ukupne težine plastike)0
-
ObradaLakirano
Dimenzije
-
Visina88 mm
-
Širina92 mm
-
Dubina9,30 mm
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Instalacija, montaža
-
Montiranje naMontaža na zid
-
Položaj za montažu/spajanjeVodoravno/Horizontalno
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP21
-
Otpornost na udarce IKIK05
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXP0109
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda WXP0109
Okvir, za KNX termostate, 1-struki, gallery, titanij
PDF -
Brošura
Brošura gallery program prekidača
Brošura bs 2024-08-15
PDF4,92 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-06-26
PDF115,85 kB
EU Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2022-07-12
PDF194,46 kB
Više dokumentacije