The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Modu­larni program preki­dača - gallery
    • gallery - Okviri
    • WXP0109
    Okvir WXP0109 za KNX termostate za gallery program prekidača, dimenzija 88 x 92. Može se kombinovati isključivo sa KNX termostatima i maskama WXD510x. Okvir je izrađen od Polikarbonata (PC) u titanij boji RAL9006, sa mat završnom obradom. Zaštita IP21, IK05.
    EAN
    3250617120678
    Pakovanje
    10 Komadi
    • gallery - Okviri
    • Regu­lator sobne tempe­ra­ture
    • Vidjeti više

    Okvir, gallery, za KNX termostate, plastika, titanij mat WXP0109

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Također dostupno u

    Boja proizvoda - Titanij
    Antracit
    Antracit
    Bež siva
    Bež siva
    Champagne
    Champagne
    Crna
    Crna
    Tirkizno plava
    Tirkizno plava
    Titanij
    Titanij
    Broj:
    1
    1
    6
    6

    Okvir, gallery, za KNX termostate, plastika, titanij mat

    WXP0109

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Previous
    Previous
    WXD510T
    WXD510T
    Maska za KNX termostate, gallery, titanij
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    WXD510B
    WXD510B
    Maska za KNX termostate, gallery, čista bijela
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    WXD510N
    WXD510N
    Maska za KNX termostate, gallery, crna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Opcionalni dodaci

    • Centralni element za preki­dač/taster 6 dostupni proizvodi
    • Umetak za ilumina­ci­ju/o­s­vjet­ljenje za preki­dače 6 dostupni proizvodi
    • Infor­ma­cijski svje­tlosni signal za preki­dače 3 dostupni proizvodi
    • Izlaz za utič­nicu 1 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 3 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Centralni element za preki­dač/taster
    • Umetak za ilumina­ci­ju/o­s­vjet­ljenje za preki­dače
    • Infor­ma­cijski svje­tlosni signal za preki­dače
    • Izlaz za utič­nicu
    • WXD010T

      Tipka, gallery, 1M, titanij

      0,00 €  / *
    • WXD010N

      Tipka, gallery, 1M, crna

      0,00 €  / *
    • WXD010B

      Tipka, gallery, 1M, čista bijela

      0,00 €  / *
    • WXD011T

      Tipka sa indikacijom, gallery, 1M, titanij

      0,00 €  / *
    • WXD011N

      Tipka sa indikacijom, gallery, 1M, crna

      0,00 €  / *
    • WXD011B

      Tipka sa indikacijom, gallery, 1M, čista bijela

      0,00 €  / *
    • WXA696

      Indikator/lokator, 12/24 V, gallery, crvena

      0,00 €  / *
    • WXA695

      Indikator/lokator, 12/24 V, gallery, bijela

      0,00 €  / *
    • WXA693

      Indikator/lokator, 230V, gallery, zelena

      0,00 €  / *
    • WXA692

      Indikator/lokator, 230V, gallery, bijela

      0,00 €  / *
    • WXA691

      Indikator/lokator, 230V, gallery, crvena

      0,00 €  / *
    • WXA690

      Indikator/lokator, 230V, gallery, plava

      0,00 €  / *
    • WXF603

      LED indikator, bijela, gallery, 2M

      0,00 €  / *
    • WXF602

      LED indikator, plava, gallery, 2M

      0,00 €  / *
    • WXF601

      LED indikator, crvena, gallery, 2M

      0,00 €  / *
    • WXF165D

      Utičnica Schuko, sa poklopcem 2P+E, gallery, krem

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • WXD510T

      Maska za KNX termostate, gallery, titanij

      0,00 €  / *
    • WXD510B

      Maska za KNX termostate, gallery, čista bijela

      0,00 €  / *
    • WXD510N

      Maska za KNX termostate, gallery, crna

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Kapa­citet
    • Broj:
      1
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Titanij
    • RAL kod
      9006
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Poli­kar­bonat (PC)
    • Sadrži recik­li­rani mate­rijal (% ukupne težine plas­tike)
      0
    • Obrada
      Laki­rano
    Dimen­zije
    • Visina
      88 mm
    • Širina
      92 mm
    • Dubina
      9,30 mm
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      Montaža na zid
    • Položaj za monta­žu/s­pa­janje
      Vodo­rav­no/Ho­ri­zon­talno
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP21
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK05

    Ekološka vrijednost

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Plate gallery plastic 1G night (English )
    PDF
    5,91 MB

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika WXP0109  | Hager

      Slika proizvoda WXP0109

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda WXP0109  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda WXP0109

      Okvir, za KNX termostate, 1-struki, gallery, titanij

      PDF
    • Brošura

      Slika Brošura gallery program prekidača  | Hager

      Brošura gallery program prekidača

      Brošura bs 2024-08-15

      PDF
      4,92 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-06-26  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-06-26

      PDF
      115,85 kB
      Slika EU Declaration of Conformity  | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-07-12

      PDF
      194,46 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      WXP4813 - Okvir, gallery, 3-struki horizontalni, 71 mm, sivo drvo
      WXP4813
      Okvir, 3-struki, horizontalni, gallery, 71mm, sivo drvo
    • 2
      WXP4713 - Okvir, gallery, 3-struki horizontalni, 71 mm, hrast
      WXP4713
      Okvir, 3-struki, horizontalni, gallery, 71mm, hrast
    • 3
      WXP4613 - Okvir, gallery, 3-struki horizontalni, 71 mm, bakar aluminij
      WXP4613
      Okvir, 3-struki, horizontalni, gallery, 71mm, bakar aluminij
    • 4
      WXP4513 - Okvir, gallery, 3-struki horizontalni, 71 mm, antique aluminij
      WXP4513
      Okvir, 3-struki, horizontalni, gallery, 71mm, antique aluminij
    • 5
      WXP4413 - Okvir, gallery, 3-struki horizontalni, 71 mm, tamni kamen
      WXP4413
      Okvir, 3-struki, horizontalni, gallery, 71mm, crni kamen

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina