Maska za KNX termostat WXD510T u titanij boji (RAL9006) sa satenskom završnom obradom. Ista izvedba maske je dostupna i u bijeloj i crnoj boji. Maska se monitra direktnim uklapanjem na KNX termostat i kombinuje sa nosačem i okvirom za kompletan gallery proizvod. Okvir kompatibilan sa ovom maskom i KNX termostatom je isključivo okvir WXPxxx9.
EAN
3250617120654
Pakovanje
1 Komad
Maska za KNX termostate, gallery, titanij WXD510T
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 4 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Kontrole i indikatori
-
Broj tipki6
Materijali
-
RAL kod9006
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalPlastika
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina6 mm
-
Širina56 mm
Kapacitet
-
Broj modula2
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža na kopčanje
Oprema
-
Prozor za nadzor/izlaz za svjetloNe
Pribor
-
Ima polje za označavanjeDa
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK04
-
Povezani sistemigallery
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXD510T
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda WXD510T
Maska za KNX termostate, gallery, titanij
PDF -
Brošura
Brošura gallery program prekidača
Brošura bs 2024-08-15
PDF4,92 MB -
Deklaracija o usklađenosti
EU Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2022-07-12
PDF194,46 kB
Više dokumentacije