Univers, 1x8 redova, prazan, IP30, klasa II, 1257x315x115mm FWU81D
Slični proizvodi:
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Patch panel za ormar 3 dostupni proizvodi -
DIN šina 4 dostupni proizvodi -
Standardni dodaci 2 dostupni proizvodi -
Montažna ploča za razvodne ormare 1 dostupni proizvodi -
Integrisano polje za telekomunikacije 6 dostupni proizvodi -
Panel za distributivn ormare 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
-
Visina1.153 mm
-
Širina353 mm
-
Dubina125 mm
-
Debljina bočnog zida1 mm
-
Ingress Protection (IP) klasaIP30
-
Zaštitna klasaIzolacijska klasa II
-
Vrsta zaključavanjaBez brave
-
Otpornost na udarce IKIK09
-
Broj sekcija u širinu1
-
Broj otvora ploče2
-
Broj redova8
-
Montiranje naPŽ montaža, Šuplji zid
-
Pogodno za korištenje na otvorenom/vaniNe
-
BojaČista bijela
-
RAL kod9010
-
ObradaPraškasto ofarbano
-
MaterijalŽeljezo
-
Broj vrata ormara1
-
Vrata/poklopac je proziranNe
-
Nazivna struja In125 A
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda FWU81D
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda FWU81D
Univers, 1x8 redova, prazan, IP30, klasa II, 1257x315x115mm
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju International 2021-12-08
PDF11,44 MB -
Priručnik
Technical manual for FWU enclosures
Flush boards and accessories (EN)
PDF5,83 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22
PDF532,42 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22
PDF951,28 kB