The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Mali razvodni ormari do 160 A i multi­me­dija ormari
  • Ugrad­ni/mon­taža u šuplji zid ormari i dodatna oprema
  • FZ026NM2
  • Distri­bu­cija ener­gije

Vrata, univers, desna, perforirana, RAL9010, za ormare IP44 1250x300mm FZ026NM2

EAN
3250611004509
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Vrata, univers, desna, perforirana, RAL9010, za ormare IP44 1250x300mm

FZ026NM2

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje 2 dostupni proizvodi
  • Držač doku­me­nata 1 dostupni proizvodi

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 5 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje
  • Držač doku­me­nata
  • FZ597

    Brava, Univers, sa 2 ključa, za IP43

    0,00 €  / *
  • FZ597N

    Cilindar brave, Univers, br.1242E, sa 2 ključa, za IP44 ormare

    0,00 €  / *
  • FZ794

    Fascikla za dokumente, transparetna, samoljepljiva

    0,00 €  / *

Vezani proizvodi

  • FWB81D

    Univers, 8 redova, prazan, 96 modula

    0,00 €  / *
  • FWB71D1

    Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 168M, 1100x300x161mm

    0,00 €  / *
  • FWB81D1

    Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 96M, 1250x300x161mm

    0,00 €  / *
  • FWU81D

    Univers, 1x8 redova, prazan, IP30, klasa II, 1257x315x115mm

    0,00 €  / *
  • FWU81L

    Kućište, univers, IP30, klasa II, 96M, 1257x315x115mm

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    1.219 mm
  • Širina
    269 mm
  • Dubina
    12 mm
Poklo­pac, vrata
  • Vrata/pok­lopac je proziran
    Ne
  • Broj vrata ormara
    1
  • Vrsta vrata ormara
    Perfo­ri­rana vrata
  • Vrsta ručke
    Ručica sa dizajnom šarke
  • Broj brava
    0
Mate­ri­jali
  • RAL kod
    9010
  • Boja
    Čista bijela
  • Mate­rijal
    Metal, Plas­tika
  • Obrada
    Praškasto ofar­bano
Arhi­tek­tura
  • Položaj vrata ormara
    Desno
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP44
  • Vrsta zaklju­ča­vanja
    Bravica
Oprema
  • Broj sekcija u širinu
    1

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration FZ026NM2
PDF
Hager RoHS report FZ026NM2
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika FZ026NM2  | Hager

    Slika proizvoda FZ026NM2

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet FZ026NM2  | Hager

    Hager Product data sheet FZ026NM2

    Vrata, univers, desna, perforirana, RAL9010, za ormare IP44 1250x300mm

    PDF
  • Priručnik

    Slika Handbook en-GB 2023-03-30  | Hager

    Handbook en-GB 2023-03-30

    Priručnik en-GB 2023-03-30

    PDF
    23,14 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-01-08

    PDF
    289,50 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    FZ597 - Brava, Univers, sa 2 ključa, za IP43
    FZ597
    Brava, Univers, sa 2 ključa, za IP43
  • 2
    FZ597N - Cilindar brave, Univers, br.1242E, sa 2 ključa, za IP44 ormare
    FZ597N
    Cilindar brave, Univers, br.1242E, sa 2 ključa, za IP44 ormare
  • 3
    FWB74S - Nadgradni ormar (N/Ž) univers, IP44, 1100x1050x161 mm, 336M, ZKII, QuickConnect
    FWB74S
    Ormar, Univers, IP44, NŽ, 1100x800x161 mm, 336M, QuickConnect, puna vrata
  • 4
    FWB73S - Nadgradni ormar (N/Ž) univers, IP44, 1100x800x161 mm, 252M, ZKII, QuickConnect
    FWB73S
    Ormar, Univers, IP44, NŽ, 1100x800x161 mm, 252M, QuickConnect, puna vrata
  • 5
    FWB72S - Nadgradni ormar (N/Ž) univers, IP44, 1100x550x161 mm, 168M, ZKII, QuickConnect
    FWB72S
    Ormar, Univers, IP44, NŽ, 1100x550x161 mm, 168M, QuickConnect, puna vrata

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina