The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Mali razvodni ormari do 160 A i multi­me­dija ormari
    • Ugrad­ni/mon­taža u šuplji zid ormari i dodatna oprema
    • FZ12KM
    EAN
    3250610143544
    Pakovanje
    1 Komad
    • Ugrad­ni/mon­taža u šuplji zid ormari i dodatna oprema

    Uvod za kablove i nosač sabirnica sa mesinganim sabirnicama FW2 za FWx12xx, 12M FZ12KM

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Uvod za kablove i nosač sabirnica sa mesinganim sabirnicama FW2 za FWx12xx, 12M

    FZ12KM

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      50 mm
    • Širina
      293 mm
    • Dubina
      35 mm
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Metal

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration FZ12KM
    PDF
    RoHS report FZ12KM
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika FZ12KM  | Hager

      Slika proizvoda FZ12KM

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda FZ12KM  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda FZ12KM

      Uvod za kablove i nosač sabirnica sa mesinganim sabirnicama FW2 za FWx12xx, 12M

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Mounting instruction for brass terminal  | Hager

      Mounting instruction for brass terminal

      Kxxx / KMxxx

      PDF
      395,42 kB
      Slika Uputstvo za instalaciju International 2026-10-08  | Hager

      Uputstvo za instalaciju International 2026-10-08

      PDF
      5,35 MB
      Slika Uputstvo za instalaciju International 2026-10-08  | Hager

      Uputstvo za instalaciju International 2026-10-08

      PDF
      4,83 MB
    • Priručnik

      Slika Technical manual for FW2 enclosures  | Hager

      Technical manual for FW2 enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      2,04 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-06-03  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-06-03

      PDF
      336,55 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      FZ002NM2 - Vrata, desna, za univers IP44 500x550mm
      FZ002NM2
      Vrata, desna, za univers IP44 500x550mm
    • 2
      FWU32L - Kućište, univers, IP30, klasa II, 72M, 507x565x115mm
      FWU32L
      Kućište, univers, IP30, klasa II, 72M, 507x565x115mm
    • 3
      FWU31L - Kućište, univers, IP30, klasa II, 36M, 507x315x115mm
      FWU31L
      Kućište, univers, IP30, klasa II, 36M, 507x315x115mm
    • 4
      FZ014NM2 - Vrata, desna, multimedija za univers IP44 950x550mm
      FZ014NM2
      Vrata, desna, multimedija za univers IP44 950x550mm
    • 5
      FWU33S - Ugradni ormar FWU sa vratima, 3 reda, 3 polja, 108 modula
      FWU33S
      Univers P/Ž IP30, klasa II, 96 M, 507x815x115mm

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina