The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Mali razvodni ormari do 160 A i multi­me­dija ormari
  • Ugrad­ni/mon­taža u šuplji zid ormari i dodatna oprema
  • FWU52S
  • Distri­bu­cija ener­gije

Ugradni ormar FWU sa vratima, 5 redova, 2 polja, 120 modula FWU52S

Ormar FWU52S ugradni sa vratima, sa 5 redova u visinu i dva polja sa prostorom za 120 modula. Ormar ima IP30, zaštitnu klasu II te vanjske dimenzije 853x603x125 mm. Ovaj razvodni ormar je posebno pogodan za upotrebu kao električna distribucijska centrala u stambenim zgradama i javnim prostorima jer nudi mogućnost kombinovanja raznovrsne sigurnosne modularne opreme i uređaja za pametno upravljanje. Ova serija ormara je dostupna u izvedbi do 252 modula.
EAN
3250612739646
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Ugradni ormar FWU sa vratima, 5 redova, 2 polja, 120 modula

FWU52S

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Pogledajte više (16)
    • Priključne kleme, prolazne 1 dostupni proizvodi
    • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje 1 dostupni proizvodi
    • Dodatna oprema za montažu 2 dostupni proizvodi
    • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za kleme 1 dostupni proizvodi
    • Držač doku­me­nata 1 dostupni proizvodi
    • Vrat­ni/o­pe­ra­cijski panel 3 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Priključne kleme, prolazne
    • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje
    • Dodatna oprema za montažu
    • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za kleme
    • Držač doku­me­nata
    • Vrat­ni/o­pe­ra­cijski panel
    • DIN šina
    • Pokrivna traka
    • Inte­gri­sano polje za tele­ko­mu­ni­ka­cije
    • KXA04LH

      Klema za fazu 4mm², 800V/32A, na vijak

      0,00 €  / *
    • FZ597N

      Cilindar brave, Univers, br.1242E, sa 2 ključa, za IP44 ormare

      0,00 €  / *
    • VZ405N

      Set za montažu u rigips, Volta

      0,00 €  / *
    • UZ25V2

      Kablovski držač, UniversN, 20 komada

      0,00 €  / *
    • KN00A

      Adapter, univerzalni, za QuickConnect kleme

      0,00 €  / *
    • FZ794

      Fascikla za dokumente, transparetna, samoljepljiva

      0,00 €  / *
    • FZ010NV1

      Vrata, perforirana, desna, za univers IP3X 800x550mm

      0,00 €  / *
    • FZ010NM

      Vrata, perforirana, desna, multimedija za univers IP3X 800x550mm

      0,00 €  / *
    • FZ010NM2

      Vrata, desna, multimedija za univers IP3X 800x550mm

      0,00 €  / *
    • UT22C

      DIN šina, univers, 1 polje, 7, 5 mm, izolirana

      0,00 €  / *
    • S35S

      Poklopac 219 mm, 12 modula, lomljiv

      0,00 €  / *
    • UN31TN

      Panel, perforirani, Univers FW, multimedija, 450x250mm

      0,00 €  / *
    • UN41TN

      Panel, perforirani, Univers FW, multimedija, 600x250mm

      0,00 €  / *
    • UN42TN

      Panel, perforirani, Univers FW, multimedija, 600x500mm

      0,00 €  / *
    • UN51TN

      Panel, perforirani, Univers FW, multimedija, 750x250mm

      0,00 €  / *
    • UM51UK

      Nosač sa montažnom pločom za multimedija aplikacije, 750x250mm

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Veza
    • Broj uvoda za vodiče
      4
    Insta­la­cija, montaža
    • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
      Ne
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža, Šuplji zid
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja
      125 A
    Oprema
    • Broj šina
      10
    • Broj redova
      5
    • Broj sekcija u širinu
      2
    • Sa bravom
      Ne
    • Ima N klemni blok
      Da
    • Ima klemni blok za uzem­ljenje
      Da
    • Ima montažnu ploču
      Ne
    Kapa­citet
    • Broj modula
      120
    Funk­cije
    • Ima glavnu zaštitnu sklopku
      Ne
    • Sa uvodima za provod­nike
      Da
    Dimen­zije
    • Visina
      853 mm
    • Širina
      603 mm
    • Dubina
      125 mm
    • Ugra­đena visina
      802 mm
    • Ugra­đena širina
      560 mm
    • Ugra­đena dubina
      112 mm
    • Broj jedi­nica širine
      24
    Poklo­pac, vrata
    • Broj vrata ormara
      1
    • Vrsta ručke
      Ručica sa dizajnom šarke
    • Vrata/pok­lopac je proziran
      Ne
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža vijcima
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Željezo
    • RAL kod
      9010
    • Boja
      Čista bijela
    Sigur­nost
    • Zaštitna klasa
      Izola­cijska klasa II
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK09
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP30
    • Vrsta zaklju­ča­vanja
      Bez brave
    • Ispi­ti­vanje užarenom žicom
      850 °C

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    Hager REACH declaration FWU52S
    PDF
    Hager RoHS report FWU52S
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika FWU52S  | Hager

      Slika proizvoda FWU52S

    • Product datasheet

      Slika Hager Product data sheet FWU52S  | Hager

      Hager Product data sheet FWU52S

      Univers P/Ž IP30, 120M, 550x800x110 mm

      PDF
    • Upute

      Slika Upute International 2015-05-08  | Hager

      Upute International 2015-05-08

      PDF
      673,51 kB
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju International 2021-12-08  | Hager

      Uputstvo za instalaciju International 2021-12-08

      PDF
      11,44 MB
    • Priručnik

      Slika Handbook en-GB 2023-04-11  | Hager

      Handbook en-GB 2023-04-11

      Priručnik en-GB 2023-04-11

      PDF
      5,83 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-08-29

      PDF
      143,25 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-09

      PDF
      1,44 MB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-01-08

      PDF
      289,50 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      FZ597 - Brava, Univers, sa 2 ključa, za IP43
      FZ597
      Brava, Univers, sa 2 ključa, za IP43
    • 2
      FZ597N - Cilindar brave, Univers, br.1242E, sa 2 ključa, za IP44 ormare
      FZ597N
      Cilindar brave, Univers, br.1242E, sa 2 ključa, za IP44 ormare
    • 3
      VZ405N - Set za montažu u rigips, Volta
      VZ405N
      Set za montažu u rigips, Volta
    • 4
      FZ450 - Brava trokut, univers, 7 mm, sa ključem, za ormar IP44
      FZ450
      Brava trokut, univers, 7 mm, sa ključem, za ormar IP44
    • 5
      FZ449 - Brava, univers, dvobrada, 3 mm, sa ključem, za ormar IP44
      FZ449
      Brava, univers, dvobrada, 3 mm, sa ključem, za ormar IP44

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina