The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Mali razvodni ormari do 160 A i multi­me­dija ormari
    • Ugrad­ni/mon­taža u šuplji zid ormari i dodatna oprema
    • FZ007N
    EAN
    3250612776559
    Pakovanje
    1 Komad
    • Ugrad­ni/mon­taža u šuplji zid ormari i dodatna oprema
    • Nadgradni ormari i dodatna oprema
    • Vidjeti više

    Vrata, Univers, lijeva, puna, RAL9010, za ormar IP44/54 650x800mm FZ007N

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Vrata, Univers, lijeva, puna, RAL9010, za ormar IP44/54 650x800mm

    FZ007N

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Držač doku­me­nata 1 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 4 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Držač doku­me­nata
    • FZ794

      Fascikla za dokumente, transparetna, samoljepljiva

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • FWU43S

      Univers P/Ž IP30, 144M, 800x650x110 mm

      0,00 €  / *
    • FWU43L

      Kućište, univers, IP30, klasa II, 144M, 657x815x115mm

      0,00 €  / *
    • FWB43D1

      Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 144M, 650x800x161mm

      0,00 €  / *
    • FWB43S

      Ormar, Univers, IP44, NŽ, 650x800x161 mm, 144M, QuickConnect, puna vrata

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      619 mm
    • Širina
      248 mm
    • Dubina
      12 mm
    Poklo­pac, vrata
    • Vrata/pok­lopac je proziran
      Ne
    • Broj vrata ormara
      1
    • Vrsta vrata ormara
      Perfo­ri­rana vrata
    • Broj brava
      0
    Mate­ri­jali
    • RAL kod
      9010
    • Boja
      Čista bijela
    • Boja proizvoda
      Čista bijela
    • Mate­rijal
      Željezo
    • Obrada
      Praškasto ofar­bano
    Arhi­tek­tura
    • Položaj vrata ormara
      Lijevo
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP54
    • Vrsta zaklju­ča­vanja
      Bez brave
    Oprema
    • Broj sekcija u širinu
      1

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ007N
    PDF
    RoHS report FZ007N
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika FZ007N  | Hager

      Slika proizvoda FZ007N

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda FZ007N  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda FZ007N

      Vrata, Univers, lijeva, puna, RAL9010, za ormar IP44/54 650x800mm

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung  | Hager

      Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung

      Uputstvo za instalaciju International 2010-08-03

      PDF
      228,12 kB
      Slika Uputstvo za instalaciju International 2013-11-25  | Hager

      Uputstvo za instalaciju International 2013-11-25

      PDF
      2,01 MB
    • Priručnik

      Slika Handbook en-GB 2023-03-30  | Hager

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Priručnik en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Slika Priručnik en-GB 2026-05-13  | Hager

      Priručnik en-GB 2026-05-13

      PDF
      34,45 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      532,42 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      FW324W - Nadgradni ormar (N/Ž) FW2 sa vratima IP40, ZK1, 3 reda x 24 modula
      FW324W
      Ormar FW2, nadgradni, IP40, ZK1, sa vratima, 3x24 modula
    • 2
      FW424W - Nadgradni ormar (N/Ž) FW2 sa vratima IP40, ZK1, 4 reda x 24 modula
      FW424W
      Ormar FW2, nadgradni, IP40, ZK1, sa vratima, 4x24 modula
    • 3
      FW524W - Nadgradni ormar (N/Ž) FW2 sa vratima IP40, ZK1, 5 redova x 24 modula
      FW524W
      Ormar FW2, nadgradni, IP40, ZK1, sa vratima, 5x24 modula
    • 4
      FW436W - Nadgradni ormar (N/Ž) FW2 sa vratima IP40, ZK1, 4 reda x 36 modula
      FW436W
      Ormar FW2, nadgradni, IP40, ZK1, sa vratima, 4x36 modula
    • 5
      FZ006N - Vrata, Univers, desna, puna, RAL9010, za ormar IP44 650x550mm
      FZ006N
      Vrata, Univers, desna, puna, RAL9010, za ormar IP44 650x550mm

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina