The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Mali razvodni ormari do 63 A i multi­me­dija ormari
    • Mali nadgradni razvodni ormari i dodatna oprema
    • S35S
    Poklopac za modularna mjesta, dužine 219 mm, može pokriti 12 modula na razvodnim ormarima. Poklopac je lomljiv te se lako i fleksibilno može prilagoditi potrebnoj širini modula. Idealan za sigurnu i urednu instalaciju u razvodnim ormarima. Boja: bijela (RAL9010).
    EAN
    4010330662621
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Ugrad­ni/mon­taža u šuplji zid ormari i dodatna oprema
    • Nadgradni ormari i dodatna oprema
    • Set univers N i dodatna oprema
    • univers N i dodatna oprema
    • Mali nadgradni razvodni ormari i dodatna oprema
    • Vidjeti više

    Poklopac za 12 modularnih mjesta, 219 mm, lomljiv S35S

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Poklopac za 12 modularnih mjesta, 219 mm, lomljiv

    S35S

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Kompa­ti­bil­nost
    • Prik­ladno za tip ormara
      Ugrad­no/PŽ, Montaža u šuplji zid, Nadgrad­no/NŽ
    Dimen­zije
    • Visina
      54 mm
    • Širina
      219 mm
    • Dubina
      12 mm
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Bijelo
    • RAL kod
      9010

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration S35S
    PDF
    RoHS report S35S
    PDF
    PEP - universZ Meterplate complete (english)
    PDF
    3,39 MB

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika S35S  | Hager

      Slika proizvoda S35S

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda S35S  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda S35S

      Poklopac 219 mm, 12 modula, lomljiv

      PDF
    • Priručnik

      Slika Technical manual for FW2 enclosures  | Hager

      Technical manual for FW2 enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      2,04 MB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      GD106N - Mini ormar, Gamma, NŽ, 6 modula, IP30, 180x146x82 mm
      GD106N
      Mini ormar, Gamma, NŽ, 6 modula, IP30, 180x146x82 mm
    • 2
      GD102N - Mini ormar, Gamma, NŽ, 2 modula, IP30, 160x55x82 mm
      GD102N
      Mini ormar, Gamma, NŽ, 2 modula, IP30, 160x55x82 mm
    • 3
      GD110N - Mini ormar, Gamma, NŽ, 10 modula, IP30, 180x218x82 mm
      GD110N
      Mini ormar, Gamma, NŽ, 10 modula, IP30, 180x218x82 mm
    • 4
      VZ312 - Rezervni ključ, za VZ311
      VZ312
      Rezervni ključ, za VZ311
    • 5
      GD108N - Mini ormar, Gamma, NŽ, 8 modula, IP30, 180x182x82 mm
      GD108N
      Mini ormar, Gamma, NŽ, 8 modula, IP30, 180x182x82 mm

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina