Rezervni ključ, za VZ311 • VZ312 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Mali razvodni ormari do 63 A i multi­me­dija ormari
  • Mali nadgradni razvodni ormari i dodatna oprema
  • VZ312
Trenutna pretraga
Slika Filter  | Hager Filter
Slika Filter  | Hager Filter
ProizvodiPrikaz

Najpopularniji proizvodi

5
1
VZ522 - Nosač PE/N-klema, Volta, 2x17 klemnih mjesta
VZ522
Nosač PE/N-klema, Volta, 2x17 klemnih mjesta
2
VZ312 - Rezervni ključ, za VZ311
VZ312
Rezervni ključ, za VZ311
3
VZ521 - Nosač PE/N-klema, Volta, 2x13 klemnih mjesta
VZ521
Nosač PE/N-klema, Volta, 2x13 klemnih mjesta
4
VZ524 - Nosač PE/N-klema, Volta, 2x25 klemnih mjesta
VZ524
Nosač PE/N-klema, Volta, 2x25 klemnih mjesta
5
VE106L - Ormar, Vector, NŽ, 6M, IP5x
VE106L
Ormar, Vector, NŽ, 6M, IP5x

Rezervni ključ, za VZ311

VZ312

  • Distri­bu­cija ener­gije

Rezervni ključ, za VZ311 VZ312

EAN
3250616663121
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Sigur­nost
  • Vrsta zaklju­ča­vanja
    Brava 61005

Ekološka vrijednost

Certifikati i dokumenti

REACH declaration VZ312 (english)
PDF
103,10 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika VZ312  | Hager

    Slika proizvoda VZ312

  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-14

    PDF
    257,02 kB
    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-12-19

    PDF
    258,36 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    GD102N - Mini ormar, Gamma, NŽ, 2 modula, IP30, 160x55x82 mm
    GD102N
    Mini ormar, Gamma, NŽ, 2 modula, IP30, 160x55x82 mm
  • 2
    GD104N - Mini ormar, Gamma, NŽ, 4 modula, IP30, 180x110x82 mm
    GD104N
    Mini ormar, Gamma, NŽ, 4 modula, IP30, 180x110x82 mm
  • 3
    GD106N - Mini ormar, Gamma, NŽ, 6 modula, IP30, 180x146x82 mm
    GD106N
    Mini ormar, Gamma, NŽ, 6 modula, IP30, 180x146x82 mm
  • 4
    GD108N - Mini ormar, Gamma, NŽ, 8 modula, IP30, 180x182x82 mm
    GD108N
    Mini ormar, Gamma, NŽ, 8 modula, IP30, 180x182x82 mm
  • 5
    GD110N - Mini ormar, Gamma, NŽ, 10 modula, IP30, 180x218x82 mm
    GD110N
    Mini ormar, Gamma, NŽ, 10 modula, IP30, 180x218x82 mm

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina