The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Mali razvodni ormari do 160 A i multi­me­dija ormari
    • Ugrad­ni/mon­taža u šuplji zid ormari i dodatna oprema
    • FZ36KM
    EAN
    3250610143568
    Pakovanje
    1 Komad
    • Ugrad­ni/mon­taža u šuplji zid ormari i dodatna oprema
    • Nadgradni ormari i dodatna oprema
    • Vidjeti više

    Uvod za kablove i nosač sabirnica sa mesinganim sabirnicama FW2 za FWx36xx, 36M FZ36KM

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Uvod za kablove i nosač sabirnica sa mesinganim sabirnicama FW2 za FWx36xx, 36M

    FZ36KM

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      50 mm
    • Širina
      725 mm
    • Dubina
      35 mm
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Metal

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration FZ36KM
    PDF
    RoHS report FZ36KM
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika FZ36KM  | Hager

      Slika proizvoda FZ36KM

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda FZ36KM  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda FZ36KM

      Uvod za kablove i nosač sabirnica sa mesinganim sabirnicama FW2 za FWx36xx, 36M

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Mounting instruction for brass terminal  | Hager

      Mounting instruction for brass terminal

      Kxxx / KMxxx

      PDF
      395,42 kB
      Slika Uputstvo za instalaciju International 2026-10-08  | Hager

      Uputstvo za instalaciju International 2026-10-08

      PDF
      5,35 MB
      Slika Uputstvo za instalaciju International 2026-10-08  | Hager

      Uputstvo za instalaciju International 2026-10-08

      PDF
      4,83 MB
    • Priručnik

      Slika Technical manual for FW2 enclosures  | Hager

      Technical manual for FW2 enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      2,04 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-06-03  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-06-03

      PDF
      336,55 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      FWB41D1 - Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 48M, 650x300x161mm
      FWB41D1
      Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 48M, 650x300x161mm
    • 2
      FWB74D1 - Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 336M, 1100x1050x161mm
      FWB74D1
      Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 336M, 1100x1050x161mm
    • 3
      FWB72D1 - Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 168M, 1100x550x161mm
      FWB72D1
      Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 168M, 1100x550x161mm
    • 4
      FWB43S - Nadgradni ormar (N/Ž) univers, IP44, 650x800x161 mm, 144M, ZKII, QuickConnect
      FWB43S
      Ormar, Univers, IP44, NŽ, 650x800x161 mm, 144M, QuickConnect, puna vrata
    • 5
      FWB61D1 - Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 72M, 950x300x161mm
      FWB61D1
      Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 72M, 950x300x161mm

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina