The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Mali razvodni ormari do 160 A i multi­me­dija ormari
    • Nadgradni ormari i dodatna oprema
    • FWB74D1
    EAN
    3250612737079
    Pakovanje
    1 Komad
    • Nadgradni ormari i dodatna oprema

    Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 336M, 1100x1050x161mm FWB74D1

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 336M, 1100x1050x161mm

    FWB74D1

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

  • Pogledajte više (27)
    • Panel za uvod za ormar 2 dostupni proizvodi
    • Patch panel za ormar 3 dostupni proizvodi
    • Stan­dardni dodaci 2 dostupni proizvodi
    • Montažna ploča za razvodne ormare 1 dostupni proizvodi
    • Inte­gri­sano polje za tele­ko­mu­ni­ka­cije 2 dostupni proizvodi
    • Vrat­ni/o­pe­ra­cijski panel 3 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Panel za uvod za ormar
    • Patch panel za ormar
    • Stan­dardni dodaci
    • Montažna ploča za razvodne ormare
    • Inte­gri­sano polje za tele­ko­mu­ni­ka­cije
    • Vrat­ni/o­pe­ra­cijski panel
    • Panel za distri­bu­tivn ormare
    • Kompo­nente sistema za raspo­red/po­la­ganje
    • Dodatna oprema za montažu
    • Pokrivna traka
    • DIN šina
    • Držač doku­me­nata
    • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za kleme
    • FZ428

      Uvodnica za kablove, Univers, za leđa ormara 160x205 mm

      0,00 €  / *
    • FZ425

      Uvodnica za kablove, Univers, za IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ12MM

      Patch panel (E-Dat), sa 12mjesta, univerzalni, 6xRJ45, sa nosačima za DIN šinu

      0,00 €  / *
    • UM00K3

      Patch-Panel za 10 RJ45 modula i 2 Integro flow umetka

      0,00 €  / *
    • UM00K4

      Patch-Panel za 24 RJ45 modula

      0,00 €  / *
    • UM00M2

      Multimedija set, 3xutičnica, 12xPatch panel i držač kablova

      0,00 €  / *
    • UM00M4

      Multimedija set, 3xutičnica, Patch panel i držač kablova

      0,00 €  / *
    • UM00M0

      Montažna ploča, plastična, za multimedija aplikacije, 175x250mm

      0,00 €  / *
    • UN71TN

      Panel, perforirani, Univers FW, multimedija, 1050x250mm

      0,00 €  / *
    • UM71UK

      Nosač sa montažnom pločom za multimedija aplikacije, 1050x250mm

      0,00 €  / *
    • FZ022NV1

      Vrata, perforirana, desna, za univers IP3X 1100x550mm

      0,00 €  / *
    • FZ022NM

      Vrata, perforirana, desna, multimedija za univers IP3X 1100x550mm

      0,00 €  / *
    • FZ022NM2

      Vrata, desna, multimedija za univers IP44 1100x550mm

      0,00 €  / *
    • UW71V

      Polje, Univers, sa DIN šinama, za ormar NŽ od 7 redova, 1050x250mm, QuickConnect

      0,00 €  / *
    • FZ890N

      Šina za postavljanje N/Ž ormara, univers, 2m

      0,00 €  / *
    • FZ444B

      Set za spajanje, Univers, vertikalno, 4 polja, za dubine 160/205 mm

      0,00 €  / *
    • UZ25V2

      Kablovski držač, UniversN, 20 komada

      0,00 €  / *
    • UZ25V1

      Kablovski držač, UniversN, 20 komada

      0,00 €  / *
    • S35S

      Poklopac 219 mm, 12 modula, lomljiv

      0,00 €  / *
    • UN07A

      Noseće šine, UniversN, 1050mm, za ormare od 160mm dubine, set od 2 komada

      0,00 €  / *
    • UZ01B4

      DIN šina, UniversN, 1 polje, montaža na noseću šinu

      0,00 €  / *
    • UZ02B4

      DIN šina, UniversN, 2 polja, montaža na noseću šinu

      0,00 €  / *
    • UZ03B4

      DIN šina, UniversN, 3 polja, montaža na noseću šinu

      0,00 €  / *
    • UZ04B4

      DIN šina, UniversN, 4 polja, montaža na noseću šinu

      0,00 €  / *
    • UT22C

      DIN šina, univers, 1 polje, 7, 5 mm, izolirana

      0,00 €  / *
    • FZ794

      Fascikla za dokumente, transparetna, samoljepljiva

      0,00 €  / *
    • KN00A

      Adapter, univerzalni, za QuickConnect kleme

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      1.100 mm
    • Širina
      1.050 mm
    • Dubina
      165 mm
    • Debljina bočnog zida
      1 mm
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP30
    • Zaštitna klasa
      Izola­cijska klasa II
    • Vrsta zaklju­ča­vanja
      Bez brave
    Oprema
    • Broj sekcija u širinu
      4
    • Broj otvora ploče
      8
    • Broj redova
      7
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      Nadgrad­na/NŽ
    • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
      Ne
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Čista bijela
    • RAL kod
      9010
    • Obrada
      Praškasto ofar­bano
    • Mate­rijal
      Željezo
    Poklo­pac, vrata
    • Broj vrata ormara
      0
    • Broj brava
      0
    • Vrata/pok­lopac je proziran
      Ne
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      125 A

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    3,70 MB
    REACH declaration FWB74D1
    PDF
    RoHS report FWB74D1
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika FWB74D1  | Hager

      Slika proizvoda FWB74D1

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda FWB74D1  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda FWB74D1

      Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 336M, 1100x1050x161mm

      PDF
    • Upute

      Slika Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ  | Hager

      Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ

      VZxxx / KNxxx

      PDF
      673,51 kB
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure  | Hager

      Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure

      Wall- / door- and flange mounting

      PDF
      1,88 MB
    • Priručnik

      Slika Handbook en-GB 2023-03-30  | Hager

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Priručnik en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Slika Technical manual for FWB enclosures  | Hager

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-09

      PDF
      1,44 MB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      FWB64D1 - Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 288M, 950x1050x161mm
      FWB64D1
      Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 288M, 950x1050x161mm
    • 2
      FZ444B - Set za spajanje, Univers, vertikalno, 4 polja, za dubine 160/205 mm
      FZ444B
      Set za spajanje, Univers, vertikalno, 4 polja, za dubine 160/205 mm
    • 3
      FWB34D1 - Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 144M, 500x1050x161mm
      FWB34D1
      Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 144M, 500x1050x161mm
    • 4
      FWB31D1 - Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 36M, 500x300x161mm
      FWB31D1
      Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 36M, 500x300x161mm
    • 5
      FWB42D1 - Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 96M, 650x550x161mm
      FWB42D1
      Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 96M, 650x550x161mm

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina