The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Mali razvodni ormari do 160 A i multi­me­dija ormari
    • Nadgradni ormari i dodatna oprema
    • UM00M2
    EAN
    3250616231634
    Pakovanje
    1 Komad
    • Nadgradni ormari i dodatna oprema
    • Multi­me­dija ormari univers fw
    • Vidjeti više

    Multimedija set, 3xutičnica, 12xPatch panel i držač kablova UM00M2

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Multimedija set, 3xutičnica, 12xPatch panel i držač kablova

    UM00M2

    • Dodaci
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Stan­dardni dodaci 1 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 64 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Stan­dardni dodaci
    • VZ314RJ

      RJ45 modul, univerzalni, Cat.6a, 10GBit, klasa EA, 180°

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • FWB61S

      Ormar, Univers, IP44, NŽ, 950x300x161 mm, 72M, QuickConnect, puna vrata

      0,00 €  / *
    • FWB51S

      Ormar, Univers, IP44, NŽ, 650x1050x161 mm, 60M, QuickConnect, puna vrata

      0,00 €  / *
    • FWB31S

      Ormar, Univers, IP44, NŽ, 500x300x161 mm, 36M, QuickConnect, puna vrata

      0,00 €  / *
    • FWB74S

      Ormar, Univers, IP44, NŽ, 1100x800x161 mm, 336M, QuickConnect, puna vrata

      0,00 €  / *
    • FWB54S

      Ormar, Univers, IP44, NŽ, 800x1050x161 mm, 240M, QuickConnect, puna vrata

      0,00 €  / *
    • FWB33S

      Ormar, Univers, IP44, NŽ, 500x800x161 mm, 108M, QuickConnect, puna vrata

      0,00 €  / *
    • FWB72S

      Ormar, Univers, IP44, NŽ, 1100x550x161 mm, 168M, QuickConnect, puna vrata

      0,00 €  / *
    • FWB71S

      Ormar, Univers, IP44, NŽ, 1100x300x161 mm, 84M, QuickConnect, puna vrata

      0,00 €  / *
    • FWB63S

      Ormar, Univers, IP44, NŽ, 950x800x161 mm, 216M, QuickConnect, puna vrata

      0,00 €  / *
    • FWB62K1

      Univers sa multimedijalnim poljem, IP31, 6 redova, 550x950x161 mm

      0,00 €  / *
    • FWB43S

      Ormar, Univers, IP44, NŽ, 650x800x161 mm, 144M, QuickConnect, puna vrata

      0,00 €  / *
    • FWB52S

      Ormar, Univers, IP44, NŽ, 800x550x161 mm, 120M, QuickConnect, puna vrata

      0,00 €  / *
    • FWB42S

      Ormar, Univers, IP44, NŽ, 650x550x161 mm, 96M, QuickConnect, puna vrata

      0,00 €  / *
    • FWB42K1

      Univers sa multimedijalnim poljem, IP31, 4 reda, 550x650x161 mm

      0,00 €  / *
    • FWB34D1

      Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 144M, 500x1050x161mm

      0,00 €  / *
    • FWB81D1

      Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 96M, 1250x300x161mm

      0,00 €  / *
    • FWB74D1

      Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 336M, 1100x1050x161mm

      0,00 €  / *
    • FWB73D1

      Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 252M, 1100x800x160

      0,00 €  / *
    • FWB72D1

      Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 168M, 1100x550x161mm

      0,00 €  / *
    • FWB71D1

      Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 168M, 1100x300x161mm

      0,00 €  / *

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration UM00M2
    PDF
    RoHS report UM00M2
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika UM00M2  | Hager

      Slika proizvoda UM00M2

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda UM00M2  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda UM00M2

      Multimedija set, 3xutičnica, 12xPatch panel i držač kablova

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju International 2015-02-03  | Hager

      Uputstvo za instalaciju International 2015-02-03

      PDF
      1,39 MB
      Slika Uputstvo za instalaciju International 2016-04-18  | Hager

      Uputstvo za instalaciju International 2016-04-18

      PDF
      880,34 kB
      Slika Uputstvo za instalaciju International 2020-01-01  | Hager

      Uputstvo za instalaciju International 2020-01-01

      PDF
      1,08 MB
      Slika Uputstvo za instalaciju International 2020-01-01  | Hager

      Uputstvo za instalaciju International 2020-01-01

      PDF
      4,82 MB
    • Priručnik

      Slika Handbook en-GB 2023-03-30  | Hager

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Priručnik en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Slika Technical manual for FWB enclosures  | Hager

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
      Slika Technical manual for FWU enclosures  | Hager

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      FWU32K1 - Ugradni ormar (P/Ž) univers sa multimedijalnim poljem i 3 reda, 36 modula
      FWU32K1
      Univers P/Ž sa multimedijalnim poljem, IP31, 3 reda, 550x500x110 mm
    • 2
      FWB42K1 - Nadgradni ormar univers sa multimedijalnim poljem, IP31, 4 reda, 650x550x161 mm
      FWB42K1
      Univers sa multimedijalnim poljem, IP31, 4 reda, 550x650x161 mm
    • 3
      UM00M4 - Multimedija set, 3xutičnica, Patch panel i držač kablova
      UM00M4
      Multimedija set, 3xutičnica, Patch panel i držač kablova
    • 4
      FWU62K1 - Ugradni ormar (P/Ž) univers sa multimedijalnim poljem i 6 redova, 72 modula
      FWU62K1
      Univers P/Ž sa multimedijalnim poljem, IP31, 6 redova, 550x950x110 mm
    • 5
      FWU72K1 - Univers P/Ž sa multimedijalnim poljem, IP31, 7 redova, 550x1100x110 mm
      FWU72K1
      Univers P/Ž sa multimedijalnim poljem, IP31, 7 redova, 550x1100x110 mm

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina